Behindertengerechter Arbeitsplatz – System und Mensch im Fokus

Ein behindertengerechter Arbeitsplatz ist mehr als eine gesetzliche Verpflichtung – er ist ein Ausdruck gelebter Inklusion und echter Teilhabe im Berufsalltag. Mit durchdachter Planung lassen sich Barrieren abbauen und Arbeitnehmer mit körperlichen Einschränkungen aktiv in Produktions- und Verwaltungsprozesse integrieren. MiniTec entwickelt ergonomische Arbeitsplatzsysteme und Montagearbeitsplätze, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen abgestimmt sind. Mehr erfahren

Zu den Arbeitsplatz & Kanban Produkten

Behindertengerechte Arbeitsplätze
Behindertengerechte Arbeitsplätze

Sie haben Fragen oder möchten mehr zu unseren behindertengerechten Arbeitsplätzen erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Sie möchten Ihren Arbeitsplatz ganz einfach selbst zusammenstellen? Dann nutzen Sie unseren Online-Konfigurator!

ZUM ARBEITSPLATZ-KONFIGURATOR

Welche Probleme gibt es am Arbeitsplatz für Personen mit Behinderung?

Personen mit Behinderungen stehen oft vor Herausforderungen wie mangelnder Barrierefreiheit, fehlender technischer Ausstattung oder unzureichender Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte. Zeitdruck, Multitasking und hohe Anforderungen an die Flexibilität können zusätzliche Belastungen darstellen. Diskriminierung oder Mobbing sind weitere Probleme, die durch eine klare Fürsorgepflicht des Arbeitgebers verhindert werden müssen.

Wie ist das Arbeiten mit Handicap möglich?

Eine wichtige Rolle spielen hier gezielte Vorkehrungen, um einen fairen und behindertengerechten Arbeitsplatz zu schaffen. Das Arbeiten mit Handicap wird durch eine Kombination aus baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen ermöglicht. Dazu zählen barrierefreie Zugänge, individuell angepasste Arbeitsplätze und unterstützende Technologien wie Sprachsteuerung oder visuelle Hilfsmittel wie Bildschirmlesegeräte. Mit einer inklusiven Unternehmenskultur und gezielter Unterstützung können Menschen mit Behinderungen ihre Fähigkeiten voll entfalten.

Werkstätten Seminar

Behindertengerechte Arbeitsplätze in der Praxis

Herausforderungen –
Lösungen –
Beispiele
Termin: 26. Juni 2024
von 14:00 bis 15:00 Uhr


mehr erfahren

Mehr Teilhabe durch intelligente Arbeitsplatzlösungen

Unergonomisch gestaltete Arbeitsplätze sind eine häufige Ursache für gesundheitliche Beschwerden – besonders für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Deshalb setzt MiniTec auf höhenverstellbare Arbeitstische, flexible Unterfahrhöhen für Rollstuhlfahrer sowie auf individuell anpassbare Anordnungen von Werkzeugen, Messmitteln und Werkstücken. So lassen sich Haltungsschäden vermeiden und Arbeitsprozesse besser auf die persönlichen Fähigkeiten abstimmen.

Assistenzsysteme für mehr Selbstständigkeit

Mit Lösungen wie Pick-to-Light und dem interaktiven Assistenzsystem MiniTec SmartAssist eröffnen sich neue Wege für die berufliche Teilhabe. Die Systeme führen Nutzer Schritt für Schritt durch Montageprozesse – über Touch-Displays, Lichtsignale, und Handscanner. Selbst komplexe Abläufe werden verständlich visualisiert und können auch nach kurzer Einarbeitung sicher ausgeführt werden. So wird selbstständiges Arbeiten möglich – eine wichtige Grundlage für Erwerbsfähigkeit und berufliche Entwicklung von Arbeitnehmern mit Einschränkungen.

behindertengerechter Arbeitsplatz
behindertengerechter Arbeitsplatz

Assistenzsysteme für mehr Selbstständigkeit

Mit Lösungen wie Pick-to-Light und dem interaktiven Assistenzsystem MiniTec SmartAssist eröffnen sich neue Wege für die berufliche Teilhabe. Die Systeme führen Nutzer Schritt für Schritt durch Montageprozesse – über Touch-Displays, Lichtsignale, und Handscanner. Selbst komplexe Abläufe werden verständlich visualisiert und können auch nach kurzer Einarbeitung sicher ausgeführt werden. So wird selbstständiges Arbeiten möglich – eine wichtige Grundlage für Erwerbsfähigkeit und berufliche Entwicklung von Arbeitnehmernmit Einschränkungen.

Vorteile für Unternehmen und Mitarbeitende

Ein behindertengerechter Arbeitsplatz senkt krankheitsbedingte Ausfälle, verbessert das Betriebsklima und steigert die Zufriedenheit der Belegschaft. Gleichzeitig erschließen Sie als Unternehmen eine qualifizierte, motivierte Zielgruppe – und erfüllen Ihre soziale Verantwortung.

Fördermöglichkeiten und rechtliche Grundlagen

Die Arbeitsstättenverordnung (§ 3a ArbStättV) und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bilden die rechtliche Basis. Förderungen durch Inklusionsämter oder Rentenversicherungsträger erleichtern die Umsetzung und können sowohl bauliche als auch technische Anpassungen finanziell unterstützen.

Konfigurieren Sie Ihre Lösung – mit unserem Arbeitsplatzkonfigurator

Mit unserem Arbeitsplatzkonfigurator erstellen Sie im Handumdrehen einen individuellen behindertengerechten Arbeitsplatz. Wählen Sie aus elektrisch höhenverstellbaren Tischplatten, speziellem Zubehör und vielen Optionen für die Integration technischer Hilfen. Unser System ist flexibel, erweiterbar und für verschiedene Einsatzbereiche skalierbar. Damit wird das Arbeitsleben für alle Beteiligten bereichernd und produktiv gestaltet.

Jetzt beraten lassen

Sie möchten Ihre behindertengerechte Arbeitsplätze zukunftssicher und inklusiv gestalten? Unser Expertenteam unterstützt Sie von der ersten Planung bis zur konkreten Umsetzung. Gemeinsam schaffen wir barrierefreie Lösungen für Personen mit Einschränkungen – funktional, ergonomisch und wirtschaftlich.

Ergonomie am Arbeitsplatz   (4 MB)
Kantainer   (1 MB)
Handarbeitsplatz   (397 KB)
Arbeitsplätze   (6 MB)
Aufzeichnung Online-Seminar "Ergonomische Arbeitsplätze für individuelle Anforderungen"   (445 MB)
Präsentation Modellbau-Arbeitstisch   (308 MB)
Präsentation Ausbaumöglichkeiten für MiniTec-Arbeitsplätze   (495 MB)
Behindertengerechte Arbeitsplätze in der Praxis: Herausforderungen – Lösungen – Beispiele   (74 KB)
Behindertengerechte Arbeitsplätze in der Praxis - Aufzeichnung