BOS Krisenstaebe
BOS Krisenstaebe

Krisenstäbe

Krisenstäbe - die richtige Ausrüstung für den Ernstfall

Krisenstäbe und Katastrophenschutzbehörden bilden das strategische Nervenzentrum eines Einsatzes: Hier laufen alle Informationen zusammen, Lagen werden bewertet, Entscheidungen getroffen und die Maßnahmen der unterschiedlichen BOS-Organisationen koordiniert. Die Handlungsfähigkeit dieses „Gehirns“ hängt jedoch nicht allein von der Kompetenz des Personals ab. Sie steht und fällt mit der Qualität, Zuverlässigkeit und Ergonomie seiner technischen und logistischen Ausstattung. Die Effektivität eines Krisenstabs wird maßgeblich durch seine Werkzeuge bestimmt.

Hochwertige Systeme, wie sie beispielsweise von MiniTec angeboten werden, bieten flexible, stabile und ergonomische Lösungen für Tische, Regale und Stabsräume, die speziell auf die Anforderungen von Krisenstäben zugeschnitten sind.

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen im Bereich Krisenstäbe? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Modulare Einsatzkonzepte für eine zukunftssichere Gefahrenabwehr

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) stehen vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen sowohl stationäre Stabsräume für lang andauernde Lagen als auch mobile Einsatzleitstellen für die direkte Führung vor Ort optimal ausstatten. Eine erfolgreiche Einsatzbewältigung erfordert dabei ein vorausschauendes, kurz-, mittel- und langfristig abgestimmtes Denken, Planen und Handeln – personell, materiell und infrastrukturell. Eine durchdachte und zukunftssichere Ausstattung ist daher keine Option sondern eine strategische Notwendigkeit.

Warum sich Krisenstäbe für MiniTec entscheiden: 

 

Effiziente Logistik

  • Rollcontainer transportieren Material sicher und schnell
  • Geräte und Ausrüstung sofort einsatzbereit verfügbar
  • Lager- und Haltesysteme gewährleisten optimale Ordnung

Zukunftssicher

  • Schnelle Umrüstung bei neuen Technologien möglich
  • Systeme lassen sich jederzeit erweitern oder ändern
  • Geänderte Einsatzkonzepte lassen sich problemlos anpassen

Flexibler Einsatz

  • Schnelle Anpassung an wechselnde Lagebilder
  • Einsatzräume lassen sich jederzeit neu konfigurieren
  • Stationäre und mobile Stäbe optimal ausstatten

 

Der Stationäre Stabsraum - das strategische Zentrum für Dauerlagen

Ein stationärer Stabsraum ist eine hochspezialisierte, technische Umgebung, die für den Dauerbetrieb unter höchster Anspannung konzipiert ist. Während viele BOS-Organisationen bestehende Besprechungs- und Konferenzräume für diese Aufgabe vorsehen, zeigen Übungen und reale Krisenfälle immer wieder, dass diese oft den fundamentalen Anforderungen nicht genügen. Ein effektiver Stabsraum ist eine High- Endurance-Operationsplattform, die menschliche Leistungsfähigkeit gezielt unterstützt und schützt. 

Grundlagen der Raumplanung - Standort, Sicherheit und Struktur

Die Konzeption eines Stabsraums beginnt mit strategischen Überlegungen zum Standort. Der Raum sollte abgeschieden liegen, um nicht in das unmittelbare Geschehen „hineingezogen“ zu werden und eine strategische Distanz zu wahren. Gleichzeitig muss er für alle relevanten Akteure gut erreichbar sein. Absolute Priorität hat die Sicherheit: Der Raum für Krisenstäbe muss abhörsicher und von außen nicht einsehbar sein, um den Abfluss sensibler Informationen zu verhindern. Die Größe muss sich an der maximal zu erwartenden Anzahl von Stabsmitgliedern orientieren und ausreichend Bewegungsspielraum bieten. Essenziell sind zudem separate Nebenräume für ungestörte Telefonate, Besprechungen in kleinen Gruppen oder als Ruhe- und Pausenbereiche, die für die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit bei langen Lagen unverzichtbar sind.

Technische Infrastruktur

Die gesamte Stabsarbeit ist von einer funktionierenden technischen Infrastruktur abhängig. Redundanz ist hier das oberste Gebot. Dazu gehören eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die alle kritischen Systeme absichert, sowie redundante Telekommunikations- und Internetanbindungen. Die IT-Ausstattung umfasst vernetzte Rechner oder Laptops, Multifunktionsgeräte für Drucken und Scannen sowie sichere Datenspeicher. Eine der häufigsten und kritischsten Schwachstellen in der Praxis ist eine unzureichende Anzahl an Steckdosen und Netzwerkanschlüssen. Dies führt nicht nur zu einem erheblichen Zeitverlust beim Aufbau in der kritischen Anfangsphase einer Krise, sondern auch zu einer erhöhten Unfallgefahr durch ungesicherte Kabelführung.

mobile einsatzstelle krisenstaebe
mobile einsatzstelle krisenstaebe

Arbeitsumgebung und Ergonomie

Krisenbewältigung ist ein Marathon, kein Sprint. Die physische Arbeitsumgebung hat direkten Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit, die Konzentration und die Belastbarkeit des Personals. Die Möblierung eines Krisenstabs muss daher höchsten ergonomischen Ansprüchen genügen. Insbesondere die Tische und Stühle müssen einen optimalen Sitzkomfort für lange Lagen bieten und geräuscharm sein. Jeder Arbeitsplatz muss auf die spezifischen Aufgaben der jeweiligen Stabsfunktion (z.B. S1-Personal, S2-Lage, S3-Einsatz) zugeschnitten sein, um effiziente Abläufe zu gewährleisten.

Mobile Einsatzstellen

Während der stationäre Stabsraum die strategische Ebene abdeckt, ist die mobile Einsatzleitstelle (ELW) das vorgeschobene Nervenzentrum für die taktische Führung direkt am Einsatzort. Ihre Aufgabe ist die Koordination, Kommunikation und Dokumentation vor Ort. Die Herausforderung besteht darin, die komplexe Funktionalität eines Stabsraums auf dem begrenzten Raum eines Fahrzeugs zu konzentrieren.

 

Die Herausforderung - ein Stabsraum auf Rädern

Die Anforderungen an mobile Führungseinrichtungen variieren je nach Einsatzgröße. Das Spektrum reicht vom kleinen Kommandowagen (KdoW) für die erste Lageerkundung durch den Einsatzleiter bis hin zu großen Einsatzleitwagen (ELW 2), die als vollwertige Befehlsstelle für mehrere Fernmelde-Arbeitsplätze und einen Besprechungsraum dienen, oder sogar containerbasierten Lösungen für Großlagen. Die zentralen Herausforderungen sind dabei immer dieselben: extremer Platzmangel, die Notwendigkeit robuster Technik, die Vibrationen und Stößen standhält, begrenzte Energieressourcen und die Schaffung einer funktionalen, ergonomischen Arbeitsumgebung für mehrere Personen unter hohem Stress.

Anpassungsfähige und 

modulare Stabsräume

Hier setzt unser bewährtes T-Nut-Aluminiumprofilsystem von MiniTec an. Es bildet das flexible und robuste Fundament für den Bau moderner, zukunftssicherer Krisenstabsräume, die den realen Anforderungen gewachsen sind.

  • Maßgeschneiderte Arbeitsplätze: Das Profilsystem ermöglicht die Konstruktion von individuell angepassten, ergonomischen Arbeitsplätzen für jede Stabsfunktion.
  • Integriertes Kabelmanagement, optimal positionierte Strom- und Datenanschlüsse sowie flexible Halterungen für Monitore und Kommunikationsgeräte lösen die in der Praxis oft anzutreffenden Infrastrukturprobleme.
medienwaende krisenstaebe
medienwaende krisenstaebe
  • Flexible Medienwände: Wir konstruieren großflächige, rekonfigurierbare Rahmenstrukturen, die eine flexible Anordnung von Monitoren, Projektionsflächen und Whiteboards erlauben. So kann die Lagevisualisierung jederzeit an neue Software oder wechselnde Anforderungen angepasst werden.
  • Integrierte Lager- und Technikschränke: Mit dem gleichen MiniTec-System schaffen wir passgenaue und verschließbare Schränke für die sichere und geordnete Lagerung der gesamten Stabs- und Arbeitsausstattung – von Büromaterialien bis hin zur persönlichen Schutzausrüstung. So ist im Ernstfall alles sofort griffbereit.
mobile einsatzstelle krisenstaebe
mobile einsatzstelle krisenstaebe

Kernfunktionen einer 

mobilen Befehlsstelle

Unabhängig von der Fahrzeuggröße müssen drei Kernfunktionen jederzeit gewährleistet sein:

  • Kommunikation: Eine redundante Kommunikationsanbindung ist überlebenswichtig für Krisenstäbe. Dazu gehören mehrere digitale BOS-Funkgeräte für den Netz- (TMO) und Direktbetrieb (DMO), Mobiltelefone, Satellitenkommunikation und ein stabiler Internetzugang.
  • Lageführung und Dokumentation: Im Fahrzeug müssen integrierte IT-Systeme mit Monitoren zur Darstellung von Lagekarten, Geoinformationssystemen oder Kamerabildern (z.B. von Drohnen) zur Verfügung stehen. Ergänzend sind physische Arbeitsflächen wie Whiteboards oder Taktikfolien für die schnelle Visualisierung unerlässlich.
  • Arbeitsplätze: Selbst auf engstem Raum müssen klar definierte und ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze für den Einsatzleiter, die Funker und weiteres Unterstützungspersonal vorhanden sein, um ein strukturiertes Arbeiten zu ermöglichen.

Fahrzeugausbau mit Aluprofilsystem von MiniTec

Das Aluminiumprofilsystem von MiniTec bietet die technologisch überlegene Basis für den Ausbau hochfunktionaler und langlebiger Einsatzleitfahrzeuge. Die spezifischen Eigenschaften des Systems lösen die Kernherausforderungen des mobilen Fahrzeugausbaus.

  • Leichtbau und Stabilität: Das hervorragende Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht der Aluminiumprofile von MiniTec ermöglicht den Bau robuster und verwindungssteifer Innenstrukturen, ohne die Nutzlast des Fahrzeugs übermäßig zu belasten. So bleibt mehr Kapazität für essenzielle Technik und Personal.
fahrzeugausbau krisenstaebe
fahrzeugausbau krisenstaebe
  • Maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit: Der entscheidende Vorteil liegt in der Modularität. Das T-Nut-System erlaubt eine vollständig flexible und jederzeit anpassbare Innenraumgestaltung. Die verschiedenen Komponenten können präzise positioniert und bei technologischen Weiterentwicklungen oder geänderten Einsatztaktiken einfach umkonfiguriert oder nachgerüstet werden.
  • Integrierte Systemlösungen: Die Nuten der Profile dienen als integrierte Kanäle für die saubere und geschützte Verlegung von Strom- und Datenkabeln. Dies führt zu einem professionellen, aufgeräumten und wartungsfreundlichen Ausbau, der herkömmlichen Methoden überlegen ist.

Fundament jeder Operation - Logistik- und Gerätemanagementsysteme

Ein hochmoderner Krisenstab, ob stationär oder mobil, ist nur so effektiv wie die Logistik, die ihn versorgt. Die Fähigkeit, schnell das richtige Material an den richtigen Ort zu bringen und die Einsatzbereitschaft der Geräte sicherzustellen, ist ein Faktor, der über Erfolg oder Misserfolg einer Lage entscheidet.

rollcontainer krisenstaebe
rollcontainer krisenstaebe

Flexible Logistik mit Rollcontainern

MiniTec Rollcontainer sind die ideale Antwort auf verschiedene Herausforderungen der Krisenstäbe. Sie sind für den schnellen, personalschonenden Transport konzipiert, lassen sich ohne Gabelstapler bewegen und einfach im Fahrzeug sichern. Auf Basis unseres Aluminiumprofilsystems entwickeln wir maßgeschneiderte Rollcontainer für jede denkbare Aufgabe zur Unterstützung von Krisenstäben und Einsatzleitungen:

  • Sicherung der autarken Energieversorgung und Ausleuchtung einer mobilen Befehlsstelle
  • Vorkonfigurierte Container mit Lagekarten, Kommunikationsmitteln und Dokumentationsmaterial für den schnellen Aufbau einer Abschnittsleitung
  • Bereitstellung von Material zur Dekontamination und Wechselkleidung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Stabsmitglieder bei langen Einsätzen zu sichern
schraenke krisenstaebe geraetelagerung
schraenke krisenstaebe geraetelagerung

Gerätemanagement - von der Werkstatt bis zum Einsatzort

Eine effektive Logistik beginnt bereits im Gerätehaus. Nur perfekt gewartetes und optimal gelagertes Material ist im Ernstfall zuverlässig einsetzbar. Unser modulares Baukastensystem bietet auch hier die durchgängige Lösung.

  • Atemschutz- und Gerätewerkstätten: Das gleiche Profilsystem, das sich im Fahrzeugbau bewährt, ist ideal für die Einrichtung von Werkstätten. Wir realisieren damit robuste und ergonomische Werkbänke, Prüfstände, Regalsysteme und Trockenschränke, die exakt auf die Abläufe der Gerätewarte zugeschnitten sind.
  • Lagerung und Transport: Wir konstruieren sichere Halterungs- und Lagersysteme für empfindliche Ausrüstung wie Atemschutzgeräte, sowohl für die stationäre Lagerung im Gerätehaus als auch für den geschützten Transport in Fahrzeugen.

Planen für die Herausforderungen von morgen

Das Einsatzumfeld von Krisenstäben verändert sich stetig. Was heute gilt, kann morgen schon überholt sein. Mit dem iCAD Assembler stellen wir Ihnen ein leistungsstarkes, kostenloses Planungstool zur Verfügung, mit dem Sie zukunftssicher planen können.

Es ermöglicht technischen Planern, Ausrüstern und Fahrzeugbauern, individuelle Lösungen selbst zu entwerfen und zu visualisieren – vom kompletten Fahrzeugausbau über spezifische Rollcontainer bis hin zu ergonomischen Arbeitsplätzen im Stabsraum. Wir befähigen Sie, genau die Lösungen zu gestalten, die Ihre Organisation wirklich braucht. Jetzt kostenlos planen und die passende BOS-Technik für Ihre Anforderungen entwickeln!

icad assembler konfigurationssoftware
icad assembler konfigurationssoftware
Rollcontainer   (462 KB)
Fahrzeugausbau   (564 KB)
Produktdatenblatt Offroad-Rollcontainer   (951 KB)
Gerätelagerung   (115 KB)
Präsentation Gerätelagerung