Contact us
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Wälzlager

Wälzlager: Effizienz durch Reibungsminimierung

Wälzlager sind entscheidende Komponenten in der Lineartechnik, die Bewegung übertragen und Kräfte weiterleiten. Sie zeichnen sich durch einen geringen Reibmoment und ein niedriges Gewicht aus, besonders beim Anlaufen der Lager. Dank ihrer Konstruktion aus Rollen oder Kugeln minimieren sie die Reibung und ermöglichen präzise Bewegungen, was zu einem geringeren Verschleiß führt, selbst bei niedrigen Drehzahlen. Rollenlager, auch als Wälzlager bekannt, kombinieren die Vorteile von Gleit- und Kugellagern und bieten geringe Reibung bei hohen Arbeitsbelastungen. Ohne Wälzlager wäre die industrielle Produktion von Gütern kaum vorstellbar. Mehr erfahren

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Wälzlager erfahren?

JETZT KONTAKTIEREN

Hohe Zuverlässigkeit bei schnellen Bewegungen

Wälzlager bestehen aus Innen- und Außenringen sowie Wälzkörpern, die die Effizienz durch Reibungsminimierung steigern. Ihre hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit machen sie ideal für Anwendungen, die exakte Positionierung und schnelle Bewegungen erfordern. Sie werden in vielen Branchen eingesetzt, darunter die Automobilindustrie, der Maschinenbau, die Medizintechnik und die Luft- und Raumfahrt. Wälzlager können sowohl radiale als auch axiale Lasten tragen, was ihre Flexibilität erhöht. Sie sind zudem wartungsarm und bieten eine lange Lebensdauer, was die Betriebskosten senkt.

Wälzlager erfüllen höchste Qualitätsstandards und gewährleisten Präzision für unterschiedliche Anwendungen. Die langjährige Expertise in der Lineartechnik ermöglicht es, stets zuverlässige und leistungsstarke Lösungen anzubieten. Das Sortiment umfasst vielfältige Optionen, um das passende Wälzlager für spezifische Anforderungen zu finden.

Wälzlager