Contact us
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Lineareinheiten

Lineareinheiten: langlebige Komponenten

Lineareinheiten spielen eine zentrale Rolle in der modernen Lineartechnik für ein- oder mehrachsigen Konstruktionen. Sie ermöglichen präzise Bewegungen entlang einer Achse mit präziser Genauigkeit und hoher Dynamik und sind essenziell in Bereichen wie Automatisierung, Maschinenbau und Fördertechnik. Unsere Lineareinheiten bieten höchste Langlebigkeit und Flexibilität – ideal für komplexe Mehrachssysteme und eine Vielzahl von Anwendungen in den Linearsystemen. Lineareinheiten sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, sodass Sie immer die passende Lösung für Ihre Anforderungen finden. Wir bieten kleine, kompakte Einheiten und ebenso größere Modelle für anspruchsvolle Belastungen.

Mehr erfahren

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Lineareinheiten erfahren?

JETZT KONTAKTIEREN

Lineareinheiten - die richtige Größe

Unsere Lineareinheiten erfüllen auch spezifische und individuelle Anforderungen optimal. Durch den Einsatz präziser Führungssysteme wie Schienen- und Rundführungen garantieren Lineareinheiten eine exakte und zuverlässige Bewegung entlang der Achse. Die Auswahl an unterschiedlichen Antriebsarten – etwa Riemen- oder Spindelantriebe – sorgt dafür, dass Sie je nach Anwendung die passende Lösung finden. Dank der Fertigung aus robustem Stahl sind die Lineareinheiten zudem besonders belastbar und langlebig. Die verschiedenen Baugrößen ermöglichen es, für jede Anwendung die richtige Größe und Bauform zu wählen. Darüber hinaus lassen sich unsere modular aufgebauten Systeme flexibel in bestehende Anlagen integrieren, was eine einfache und problemlose Implementierung gewährleistet. 

Zuverlässige Qualität – Made in Germany

Unsere Lineareinheiten werden mit modernster Technik gefertigt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Der Einsatz von hochwertigen Materialien wie gehärtetem Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer. Mit einer umfassenden Lagerhaltung und eigener Produktion garantieren wir schnelle Lieferzeiten und höchste Zuverlässigkeit.

Ansicht einer Lineareinheit