Contact us
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Linearachsen

Linearachsen für gleichmäßige Bewegungen

Linearachsen sind kompakte Module mit Schienenführung und kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz, darunter Automatisierungstechnik, Maschinenbau und Medizintechnik. Sie bestehen aus robusten Materialien, bieten hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer. Linearachsen gewährleisten eine reibungsarme und gleichmäßige Bewegung von Maschinen- und Anlagenteilen, was sie zu einer unverzichtbaren Komponente in zahlreichen Anwendungen macht. Mehr erfahren

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Linearachsen erfahren?

JETZT KONTAKTIEREN

Anwendungen und Vorteile von Linearachsen

Linearachsen sind besonders in Messeinrichtungen und Justier-Vorrichtungen nützlich. Sie bieten eine hohe Wiederholgenauigkeit und tragen zur Effizienz und Präzision von Produktionsprozessen bei. Durch die Schiene mit der Wellensicherung und die korrosionsbeständige Ausführung sind Lineareinheiten auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig einsetzbar.

Diese Komponenten sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Unsere Linearachsen sind so konzipiert, dass sie den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Anwendungen entsprechen. Bei Fragen zur Auswahl und Integration der passenden Linearachse stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite.