Contact us
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Gleitschienen

Gleitschienen: Führung von Schubladen und Türen

Gleitschienen findet man in vielen technischen Anwendungen, die eine gleichmäßige und reibungsarme Bewegung ermöglichen. Sie werden häufig in der Industrie, im Maschinenbau und in der Automatisierung eingesetzt, um die Führung von beweglichen Teilen zu optimieren. Dank ihrer robusten Materialien bieten Gleitschienen eine lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit. Mehr erfahren

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Gleitschienen erfahren?

JETZT KONTAKTIEREN

Anwendung von Gleitschienen – Effizienz und Vielseitigkeit

Gleitschienen finden Anwendung in Handlingseinrichtungen, bei der Führung großer Schubladen und Türen. Eine Baureihe zeichnet sich durch geringen Bauraum aus, während eine andere speziell für den Einsatz von Führungen im Nassbetrieb in Verbindung mit rostfreien Wellen entwickelt wurde. Durch ihre Konstruktion bieten Gleitschienen eine stabile Führung und minimieren den Verschleiß an beweglichen Teilen.

Die Gleitleiste ist beständig gegen organische Säuren, Alkalien, wässrige Lösungen, anorganische Salze, organische Säuren und Alkohole. Dies trägt zur Effizienz und zur Verlängerung der Wartungsintervalle bei. Gleitschienen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden. Dank ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit sind Gleitschienen eine bewährte Lösung für zahlreiche technische Herausforderungen.

Ansicht einer Gleitschiene mit Laufwagen