Contact us
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

ERROR: Content Element with uid "35510" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!

Montagearbeitsplatz

Arbeitsplätze in der Industrie sind oft geprägt von stundenlangem Sitzen oder Stehen, ungünstigen Greifwegen, starren Arbeitshöhen und harten Böden – Bedingungen, die Rücken, Gelenke und Wirbelsäule stark belasten können. Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, muss ein ergonomischer Montagearbeitsplatz hohe ergonomische Standards erfüllen. Vor allem eine optimale Gestaltung und punktgenaue Materialbereitstellung sind unabdingbar, um eine gesunde Arbeitsatmosphäre mit hoher Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. MiniTec ist Ihr erfahrener Partner für die Fertigung individueller Montagearbeitsplätze, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.  

Zu den Arbeitsplatz & Kanban Produkten

Montagearbeitsplatz

Sie haben Fragen oder möchten mehr zu unseren Montagearbeitsplätzen erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Sie möchten Ihren Arbeitsplatz ganz einfach selbst zusammenstellen? Dann nutzen Sie unseren Online-Konfigurator!

ZUM ARBEITSPLATZ-KONFIGURATOR

Ergonomischer Montagearbeitsplatz für produktives Arbeiten

An einem Montagearbeitsplatz verrichtet ein Angestellter Tätigkeiten, die für den Produktionsprozess unverzichtbar sind. Dementsprechend muss an Montagearbeitsplätzen alles rundlaufen, sonst stockt der gesamte Herstellungsprozess. Die entscheidenden Aspekte bei der Konzeption und Errichtung von Montagearbeitsplätzen sind eine ergonomische Gestaltung und eine punktgenaue Materialversorgung. Der Angestellte muss in einer gesunden Haltung arbeiten können, er sollte möglichst viel Bewegungsfreiraum haben und alle Utensilien und Werkzeuge, die er für seine Tätigkeit benötigt, müssen in Greifweite untergebracht sein.

Für effiziente Arbeitsabläufe ist zudem eine kontinuierliche Materialbereitstellung wichtig, damit der Angestellte direkt mit dem nächsten Werkstück weitermachen kann. Hierfür eignen sich zum Beispiel Bereitstellungswagen. Neben diesen Hauptaspekten muss ein Arbeitsplatz in der Fertigung aber noch weitere Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören individuelle Tischplatten und  die Energieversorgung. Ein ergonomischer Montagearbeitsplatz ist zudem nicht gleich Montagearbeitsplatz: Je nach Branche wie beispielsweise bei einem Industrie Arbeitstisch und individuellen Begebenheiten muss das Arbeitsplatzsystem selbstverständlich auf die jeweilige Montagesituation angepasst werden können.

Die richtige Arbeitshöhe und Bedeutung des Greifraums

Ein ergonomischer Montagearbeitsplatz beginnt mit der richtigen Arbeitshöhe und einem optimalen Greifraum. Dieser umfasst alle Bereiche, die der Mitarbeiter ohne Verlassen seines Arbeitsplatzes erreicht. Die Einteilung in vier verschiedene Zonen bildet dabei die Grundlage, um effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Zone 1 ist der Arbeitsraum oder das Arbeitszentrum, der alle visuellen Hilfsmittel, wie Anleitungen oder Displays, in einem angenehmen Blickfeld positioniert, sodass keine unnötigen Kopf- oder Augenbewegungen erforderlich sind. Zone 2, das erweiterte Arbeitszentrum, umfasst den Bereich, den beide Hände ohne zusätzliche Bewegungen erreichen können. Häufig genutzte Werkzeuge sollten in der Einhandzone (Zone 3) liegen, um Drehbewegungen zu vermeiden. Neben der Einhandzone ist die erweiterte Einhandzone (Zone 4) essenziell, in der weniger häufig benötigte Utensilien sicher verstaut, aber dennoch leicht erreichbar sind.

Zusätzlich fördern höhenverstellbare Arbeitsplätze eine gesunde Sitz- und Stehdynamik, die Rückenproblemen vorbeugt und das Wohlbefinden erhöht. Für spezielle Anforderungen, etwa in der Elektronikmontage bei einem ESD Arbeitsplatz, ist eine ESD-Zone wichtig, die sensible Bauteile vor elektrostatischen Entladungen schützt. Ein gut durchdachter und ergonomischer Montagearbeitsplatz integriert all diese Zonen nahtlos in das Gesamtkonzept.

 

Arbeitsplatzkonfigurator
Arbeitsplatzkonfigurator

Flexibilität neu definiert - modulare Montagearbeitsplätze

Damit letztlich die Wirtschaftlichkeit und die Qualität der Produktion stimmen, dürfen Unternehmen bei den Montagearbeitsplätzen keine Kompromisse eingehen. Diese müssen flexibel sein, um sich schnell an neue Anforderungen und Produktwechsel anzupassen. MiniTec bietet modulare Systeme, die einfach erweitert oder umgestellt werden können, wodurch sich Arbeitsplätze reibungslos in veränderte Produktions- und Verpackungsprozesse integrieren lassen – ohne lange Umbauzeiten. Die flexiblen Lösungen beschleunigen Arbeitsprozesse und reduzieren die Zeit zwischen den Arbeitsschritten, was die Produktivität deutlich steigert. Dank vielseitiger Verkettungsmöglichkeiten können selbst komplexe Produktionsabläufe effizient umgesetzt werden. Durch unsere Erfahrung wissen wir genau, worauf es bei der Gestaltung von Montagearbeitsplätzen ankommt, und können Fehlerquellen ausschließen.

Die wichtigsten Vorteile der Montagearbeitsplätze:

  • Vorbildliche ergonomische Gestaltung zur Förderung der Mitarbeitergesundheit
  • Effiziente Bewegungsabläufe durch eine optimale Anordnung der Utensilien
  • Reproduzierbare, hohe Qualität der Arbeitsergebnisse
  • Kontinuierlicher Materialfluss zur Minimierung von Verzögerungen
  • Optional erhältlich in ESD-Ausführung für die Elektronikproduktion
  • Integrierbar mit dem Werkerassistenzsystem MiniTec SmartAssist

Bei Montagearbeitsplätzen richten wir ein besonderes Augenmerk natürlich auf die Ergonomie: Höhenverstellbare Tischgestelle, Tischgestelle für Montagetische, Fußstützen und Arbeitsplatzmatten sorgen ebenfalls dafür, dass Mitarbeiter in einer gesunden Körperhaltung arbeiten können. 

 

Die Beleuchtung in der Industrie

Neben Ergonomie ist auch eine optimale Beleuchtung ein Schlüsselfaktor für einen ergonomische Montagearbeitsplätze. Helles, blendfreies Licht verbessert Sichtverhältnisse, reduziert die Belastung der Augen und beugt Ermüdung vor. Für präzise Arbeiten empfiehlt sich individuell einstellbare Industriebeleuchtung, die punktgenaue Arbeitsbedingungen schafft. Tageslichtähnliche Lichtquellen fördern die Konzentration und schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

 

Arbeitsplatzkonfigurator - Arbeitsplätze perfekt zusammenstellen

Unser Konfigurator ermöglicht es, Arbeitsplätze schnell und effizient an wechselnde Montageaufgaben anzupassen, ohne den Menschen und seine individuellen Fähigkeiten aus dem Blick zu verlieren.

Eine ergonomische Gestaltung, die Gesundheit, Leistung und Motivation der Mitarbeiter unterstützt, wird durch den Arbeitsplatzkonfigurator optimal umgesetzt. Funktionen wie die punktgenaue Materialbereitstellung (z. B. mit Kanban), die ideale Positionierung von Werkstücken, Werkzeugen und Medien sowie eine passende Beleuchtung und Energieversorgung sorgen für ein reibungsloses Arbeiten.

 

Arbeitsplatzkonfigurator
Arbeitsplatzkonfigurator

Sie möchten Ihren Arbeitsplatz ganz einfach selbst zusammenstellen? Dann nutzen Sie unseren Online-Konfigurator!

ZUM ARBEITSPLATZ-KONFIGURATOR

 

Jetzt mit maßgeschneiderten Montagearbeitsplätzen durchstarten!

MiniTec bietet auch für Ihren Bedarf optimal passende Montagearbeitsplätze, die durch eine perfekte Mischung aus Ergonomie und Wirtschaftlichkeit überzeugen. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich beraten. Unsere durchdachte Ausführung macht den Arbeitsplatz in der Montage ergonomisch und effizient – Ihre Mitarbeiter gehen hier gerne ihrer Tätigkeit nach und fühlen sich auch nach langen Tagen noch fit und leistungsfähig. Eine hohe Qualität im Produktionsprozess ist ebenfalls garantiert. Unnötige Probleme und Verzögerungen bei der Montagearbeit gehören der Vergangenheit an. Holen Sie das Beste aus Ihrer manuellen Montage heraus – für mehr Effizienz, Qualität und zufriedene Mitarbeiter!

Ergonomie am Arbeitsplatz   (4 MB)
Kantainer   (1 MB)
Handarbeitsplatz   (397 KB)
Arbeitsplätze   (6 MB)
Flexibles Rollenträger System - FRS   (577 KB)
Aufzeichnung Online-Seminar "Ergonomische Arbeitsplätze für individuelle Anforderungen"
Präsentation Modellbau-Arbeitstisch
Präsentation Ausbaumöglichkeiten für MiniTec-Arbeitsplätze