Montagetische für den optimalen Arbeitsplatz

Bei MiniTec geht es um die Neugestaltung Ihrer Arbeitswelt durch maßgeschneiderte Arbeitsplatzsysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen und eine optimale Arbeitsumgebung schaffen. Unser Fokus liegt darauf, Arbeitsprozesse zu revolutionieren und Freiheit in der Gestaltung zu bieten, insbesondere bei der Höhenverstellung von Montagetischen. Die Qualität steht bei der Entwicklung und Konstruktion unserer Tischgestelle für Montagetische als grundlegendes Prinzip an erster Stelle.

 

Standardmaße oder variable Montagetische?

Sie entscheiden

Als Vorreiter in der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplatzsystemen bieten wir Ihnen eine umfassende Unterstützung bei der Auswahl des passenden Gestells und der Tischplatte für Ihre Montagetische sowie eine Anpassung an die individuellen Anforderungen Ihres Arbeitsumfelds. Sie haben die Wahl zwischen einem Montagetisch mit festen Maßen oder einem variablen Kastentisch, der nach Ihren Wunschmaßen gestaltet werden kann. Unsere Montagetische, einschließlich der Kastentische 1000, 1200, 1500 oder 2000, bilden die Grundlage für eine optimale Arbeitsgestaltung. Mehr erfahren

 

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Montagetische erfahren?

JETZT KONTAKTIEREN

 

Montage- und Arbeitstische für die Zukunft

In der Welt der Montagetische setzen wir Standards und prägen die Zukunft der Arbeitspraxis. Egal, ob Produkte montiert oder weiterverarbeitet werden müssen, wir bieten die passenden Tischgestelle für Montagetische und schaffen Arbeitsplätze, die den aktuellen Sicherheitsvorschriften entsprechen und höchste Qualität verkörpern. Unsere Arbeitsplatzsysteme mit höhenverstellbaren Gelenkfüßen gleichen Unebenheiten im Boden aus und bieten Standfestigkeit sowie Stabilität, die den Arbeitsplatz zu einem Ort maximaler Sicherheit machen. Die  Aluminiumprofile unserer Tische trotzen den härtesten Bedingungen, sind beliebig erweiterbar und können um zahlreiche Funktionen ergänzt werden.

Höchste Flexibilität für Ihren Erfolg

Unsere Montagetische lassen sich individuell an die Bedürfnisse jedes Mitarbeiters anpassen und machen dadurch den Arbeitsplatz zu einem Ort der Entfaltung. Verändern Sie Ihren Arbeitsplatz mit verschiedenen Tisch- oder Montageplatten und gestalten Sie so die optimale Organisation am Arbeitsplatz. Der Kastentisch ist leicht und mobil, wodurch er bequem in jede Ecke der Werkstatt transportiert werden kann und sich den wechselnden Bedürfnissen anpasst. Wir gestalten Tischgestelle für Montagetische neu und setzen dabei neue Standards für die Arbeitswelt von morgen.

Gerade bei der Montage großvolumiger oder schwerer Bauteile ist eine besonders robuste und anpassungsfähige Arbeitsumgebung unverzichtbar. Dank stabiler und variabler Bauweisen lassen sich unsere Montagetische exakt auf die Anforderungen sperriger Werkstücke abstimmen. Zusätzliche Halterungen oder Hebeeinrichtungen ermöglichen eine sichere Fixierung und erleichtern das ergonomische Arbeiten. So wird auch bei umfangreichen Montageaufgaben ein effizienter und sicherer Workflow gewährleistet.

Ergonomische Aspekte und moderne Assistenzsysteme

Bei der Gestaltung und Auswahl der Montagetische sind neben einer flexiblen Verstellung weitere ergonomische Kriterien zu berücksichtigen, um Arbeitskomfort und Produktivität zu erhöhen. Hierzu zählen eine ausreichende Beinfreiheit, optimierte Griff- und Greifräume sowie eine durchdachte Beleuchtung, die die Konzentration fördert. Für den industriellen Einsatz eignen sich besonders robuste Tischgestelle, die sich bei Bedarf auch mit innovativen Assistenzsystemen wie Pick-by-Light ausstatten lassen. Diese visuellen Leitsysteme unterstützen Mitarbeitende durch klare Signale, minimieren Fehlerquellen und beschleunigen den Montageprozess.

Montagetische - Mit höchster Individualität zum Erfolg

Unsere höhenverstellbaren Tische bieten eine Anpassung an Unebenheiten im Boden sowie die Möglichkeit einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung. Wir verstehen, dass die Gestaltung des Arbeitsplatzes nicht allein die Leistung, sondern auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinflusst. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir eine Arbeitsatmosphäre, die echte Erfolgserlebnisse ermöglicht. Intelligente Montagetische optimieren Arbeitsabläufe und setzen den Maßstab für Effizienz in der Werkstatt oder anderen Arbeitsbereichen.

Umfassender Service für Ihre individuellen Bedürfnisse

MiniTec bietet individuelle Lösungen an, die sich flexibel an jede Situation in Ihrem Unternehmen anpassen lassen. Unser einzigartiges Baukastensystem ermöglicht anspruchsvolle Lösungen und hebt die Standards für Arbeitsplatzgestaltung auf ein neues Level. Wir setzen die höchsten Maßstäbe an unsere Montagetische und führen daher nur Produkte ein, die Standards erfüllen und diese sogar setzen.

Unser umfassender Service, gestützt auf langjährige Erfahrung im Bereich der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung, macht uns zu einem verlässlichen Partner. Mit über 60 Vertriebs- und Servicepartnern weltweit unterstützen wir bei der Planung Ihres Arbeitsplatzes und bieten Lösungen für höhenverstellbare Tischgestelle, Lift-Systeme,  Arbeitsplatzbeleuchtung und spezielle Montagevorrichtungen. Zudem bieten wir Assistenzsysteme, die Montagetätigkeiten erleichtern und revolutionieren.  Neben den Montagetischen bieten wir auch umfassende Arbeitsplatzsysteme für verschiedene Branchen wie beispielsweise die ESD Arbeitsplätze,und Industrie Arbeitstische

Häufige Fragen zu Montagetischen
Welche ergonomischen Funktionen bieten die Montagetische?

Die Montagetische unterstützen ergonomisches Arbeiten durch Höhenverstellung, optimierte Griff- und Greifräume, integrierbare Beleuchtung und den Ausgleich von Bodenunebenheiten über Gelenkfüße. So lässt sich jeder Arbeitsplatz an die individuellen Bedürfnisse des Mitarbeiters anpassen.

Für welche Belastungen sind die Montagetische ausgelegt?

Die Tischgestelle aus Aluminiumprofilen sind so konstruiert, dass sie höchsten Belastungen im industriellen Umfeld standhalten – auch bei der Montage großvolumiger oder schwerer Bauteile. Höhenverstellbare Gelenkfüße gewährleisten zusätzliche Standfestigkeit, selbst auf unebenen Hallenböden.

Können Montagetische an verschiedene Arbeitsaufgaben angepasst werden?

Ja. Dank des modularen Aluminiumprofil-Systems lassen sich die Montagetische mit Halterungen, Hebeeinrichtungen, Beleuchtung, Energieversorgung und Kanban-Materialbereitstellung erweitern. So wird jeder Tisch exakt auf den jeweiligen Montageprozess zugeschnitten.

Welche Assistenzsysteme lassen sich in MiniTec Montagetische integrieren?

Die Montagetische sind kompatibel mit dem visuellen Leitsystem Pick-by-Light, das Mitarbeitende durch klare Signale unterstützt, Fehlerquellen minimiert und den Montageprozess beschleunigt. Zusätzlich ist das MiniTec SmartAssist Werkerassistenzsystem integrierbar, das digitale Schritt-für-Schritt-Anleitungen direkt am Arbeitsplatz bereitstellt.

Was unterscheidet MiniTec Montagetische von herkömmlichen Arbeitstischen?

MiniTec Montagetische basieren auf dem modularen Aluminiumprofil-System und bieten maximale Flexibilität. Sie sind individuell an die Bedürfnisse jedes Mitarbeiters anpassbar, mobil und leicht transportierbar sowie um zahlreiche Funktionen erweiterbar und dass bei höchster Stabilität und Standfestigkeit.

In welchen Standardgrößen sind MiniTec Kastentische erhältlich?

MiniTec bietet Kastentische in den vier Standardgrößen 1000, 1200, 1500 und 2000 mm an. Darüber hinaus sind variable Montagetische erhältlich, deren Maße individuell auf Ihre Arbeitsumgebung und Prozesse abgestimmt werden. Höhenverstellbare Gelenkfüße gleichen dabei Unebenheiten im Boden aus.