Lebensmittelindustrie

Effiziente Fördertechnik für Großbäckereien

MiniTec und Schulz Fördertechnik stehen für innovative, hygienische und maßgeschneiderte Fördertechniklösungen. Unsere Edelstahl-Förderanlagen sind speziell für den Einsatz in Großbäckereien und der Lebensmittelproduktion entwickelt – robust, leicht zu reinigen und perfekt abgestimmt auf Ihre Produktionsprozesse.

Egal ob Teiglinge, Backbleche oder verpackte Produkte: Unsere Fördertechnik sorgt für einen reibungslosen Materialfluss und maximale Effizienz in jeder Prozessstufe – vom Rohprodukt bis zur Endverpackung.

Sie haben Fragen oder möchten mehr zu MiniTec-Fördertechnik erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Hygienisches Design nach höchsten Standards

In der Lebensmittelproduktion steht Hygiene an erster Stelle. Deshalb setzen wir bei allen Förderanlagen auf:

  • Edelstahlrahmen V2A für maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Hygienegerechte Konstruktionen ohne Toträume oder Schmutzecken
  • Optional Werkzeuglose Demontage für schnelle Reinigung
  • Fördergurte und Komponenten aus lebensmitteltauglichen Materialien (EU 1935/2004, FDA-konform)
  • Antriebe IP65–IP69K Schutzklassen für Nassreinigung und Hochdruckverfahren

Unsere Förderanlagen erfüllen die Anforderungen von FDA, HACCP und anderen gängigen Hygienerichtlinien.
So können Sie sicher sein, dass Ihre Produktion jederzeit den aktuellen Lebensmittelsicherheitsstandards entspricht

Förderlösungen für jede Anwendung

Unsere Erfahrung aus über 35 Jahren im Maschinen- und Anlagenbau ermöglicht es uns, individuelle Lösungen für jede Produktionsumgebung zu realisieren.
Das modulare MiniTec-System kombiniert Flexibilität, Stabilität und Design – ideal für wachsende Produktionslinien.

Unsere Systeme im Überblick:

  • Gurtförderer – für gleichmäßigen Produktfluss
  • Kurven- und Steigförderer – platzsparend und produktfreundlich
  • Modulband- und Kettenförderer – für unterschiedliche Produktgrößen und -gewichte
  • Automatisierte Linienintegration – mit moderner SPS-Steuerung und Datenschnittstellen
  • Sonderlösungen – individuell geplant, gefertigt und montiert

Jede Förderanlage wird exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt – von der Fördergeschwindigkeit bis zur Integration in bestehende Produktionslinien.

Modulbandförderer

Modulbandförderer bieten eine optimale Lösung für den Transport unterschiedlichster Produkte in Industrie, Logistik und Lebensmittelverarbeitung. Dank ihres modularen Aufbaus lassen sich die Förderbänder individuell an nahezu jede Anwendung anpassen – gerade, kurvig oder mit Steigung.

Scharnierbandförderer

Scharnierbandförderer gibt es mit Metall- oder Kunststoffscharnieren. Metall-Scharnierbandketten sind ideal für den Transport von Flaschen und Metallteilen, temperaturbeständig bis 400 °C und erhältlich in rostfreiem sowie rost- und säurebeständigem Stahl. Kunststoff-Scharnierbandketten eignen sich besonders für empfindliche Güter und punkten durch einen niedrigen Geräuschpegel, da keine Metallkontakte entstehen.

 

Rollenbahn

Als preiswerter Förderer für flächige Massengüter wie Paletten, Kästen, Kartons usw. wird die Rollenbahn als Transport-, Puffer- und Lagerstrecke zwischen einzelnen Produktionspunkten eingesetzt.

 

Riemenförderer

Für den Transport von Stückgütern wie Kartons, Kästen oder Paletten werden Förderer mit Riemen oder Ketten eingesetzt. Die Wahl hängt von Gewicht und Belastung ab

Effizienz trifft auf Zuverlässigkeit

Großbäckereien arbeiten rund um die Uhr – Ausfälle dürfen nicht passieren. Darum legen wir größten Wert auf:

  • Langlebige Konstruktionen
  • Einfache Wartung
  • Kurze Stillstandszeiten
  • Schnelle Ersatzteilverfügbarkeit

Unsere Anlagen sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und lassen sich problemlos in bestehende Linien integrieren. Durch präzise Fertigung und hohe Materialqualität sichern wir eine gleichbleibend hohe Leistung – Tag für Tag.

Ihr Partner für hygienische Fördertechnik

Mit der Übernahme der Schulz Fördertechnik GmbH hat MiniTec sein Know-how im Bereich Edelstahl-Fördertechnik weiter ausgebaut. So bieten wir heute ein umfassendes Portfolio für die Lebensmittel- und Backwarenindustrie – von der Planung über Fertigung bis zur Montage vor Ort.

MiniTec & Schulz Fördertechnik – Ihre Vorteile:

  • 100 % Made in Germany
  • ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement
  • Jahrzehntelange Erfahrung im Anlagenbau
  • Persönliche Beratung & Projektbegleitung
  • Schneller Service und Ersatzteilversorgung

Sie haben Fragen oder möchten mehr zu MiniTec-Fördertechnik erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN