Zahnriemenförderer

Hohe Präzision und Geschwindigkeit


Ein Zahnriemenförderer wird über einen formschlüssigen Zahnriemen angetrieben, der in Zahnscheiben eingreift. Dadurch entsteht ein äußerst präziser, schlupffreier Förderantrieb.

Diese Fördertechnik empfiehlt sich insbesondere, wenn:

  • Werkstücke präzise positioniert werden müssen
  • hohe Taktzahlen und kurze Zykluszeiten gefordert sind
  • Förderbewegungen mit Robotern oder anderen Achsen synchronisiert werden sollen
  • empfindliche oder hochwertige Bauteile sicher transportiert werden
  • eine kompakte Integration in Maschinen und automatisierte Fertigungslinien gefragt ist

Typische Einsatzbereiche sind die Montageautomation und Robotik, wo Werkstückträger und Bauteile exakt zwischen Bearbeitungsstationen bewegt oder Robotern zugeführt werden. Auch in der Elektronikindustrie sorgen Zahnriemenförderer für den schonenden Transport empfindlicher Komponenten, während sie im Maschinenbau als präzise Zuführsysteme in Produktions- und Montageanlagen eingesetzt werden.

In der Verpackungstechnik gewährleisten sie das exakte Positionieren und Takten von Produkten. Auch die Solarbranche setzt auf Zahnriemenförderer: Bei der Herstellung von Photovoltaikmodulen transportieren sie empfindliche Solarzellen und PV-Module sicher und erschütterungsarm durch den Fertigungsprozess.

Zu den Produkten für Zahnriemenförderer
 

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Zahnriemenförderer erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Vorteile:
 
  • Höchste Positioniergenauigkeit
    Da der Zahnriemen formschlüssig angetrieben wird, gibt es praktisch keinen Schlupf. Werkstücke können daher sehr präzise an definierte Positionen transportiert werden.
     
  • Synchroner Transport
    Mehrere Zahnriemen können exakt synchron laufen. Dadurch lassen sich Werkstücke gleichmäßig und verwindungsfrei fördern.
     
  • Hohe Dynamik
    Zahnriemenförderer ermöglichen hohe Beschleunigungen, schnelle Taktzeiten, häufiges Starten und Stoppen und eine exakte Geschwindigkeitsregelung. Deshalb werden sie häufig in hochautomatisierten Produktionsanlagen eingesetzt.
     
  • Sauberer Lauf
    Der Zahnriemen erzeugt kaum Abrieb und benötigt keine Schmierung.
     
  • Kompakte Bauweise
    Zahnriemenförderer lassen sich sehr platzsparend in Maschinen integrieren und werden häufig direkt in Produktions- oder Montagelinien eingebaut.

Bildergalerie zu Zahnriemenförderern