Tätigkeiten in der Industriebranche und im Gewerbe erfordern eine präzise und durchdachte Arbeitsplatzgestaltung. Ein optimal konzipierter Arbeitstisch steigert die Produktivität, minimiert Belastungen und sorgt für ergonomisches Arbeiten. Robust, flexibel und individuell anpassbar – höhenverstellbare Industrie Arbeitstische sind darauf ausgelegt, den Arbeitsalltag in Gewerbe und Produktion bestmöglich zu unterstützen. Mehr erfahren

Sie haben Fragen oder möchten mehr zu unseren Industrie Arbeitstischen erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Sie möchten Ihren Arbeitsplatz ganz einfach selbst zusammenstellen? Dann nutzen Sie unseren Online-Konfigurator!
Die Begriffe werden oft verwechselt, doch es gibt klare Unterschiede: Werkbänke sind für schwere mechanische Arbeiten konzipiert, während Werktische meist für feinere Arbeiten genutzt werden. Arbeitstische bieten dagegen maximale Flexibilität – sie sind modular, ergonomisch, individuell anpassbar und mit speziellen Arbeitsplatten ausgestattet. Verstärkungsrahmen und eine hohe Flächenlast gewährleisten Stabilität selbst bei großen Bauteilen.
Moderne Industrie Arbeitstische passen sich individuell an den Nutzer an. Sie bieten vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten für verschiedene Arbeitsprozesse – von der präzisen Montage über die Qualitätskontrolle bis hin zur Verpackung. Höhenverstellbare Gestelle und anpassbare Arbeitsplatten fördern eine gesunde Körperhaltung und erleichtern sowohl präzise Feinarbeiten als auch das Handling schwerer Bauteile. Durchdachte Ablagesysteme optimieren die Arbeitsplatz-Gestaltung, indem sie unnötige Bewegungen reduzieren und Muskeln sowie Gelenke entlasten.
Gut geplante Arbeitsplätze verbessern den Komfort und die Produktivität. Sie tragen zur Gesundheit der Mitarbeiter bei, verringern Fehlzeiten und senken langfristig Kosten.
Jeder industrielle Arbeitsplatz hat eigene Anforderungen. Ein flexibles Arbeitsplatzsystem erlaubt maßgeschneiderte Konfigurationen. Spezielle Halterungen, integrierte Beleuchtung oder ein Erdungssystem für ESD-geschützte Bereiche erhöhen Sicherheit und Effizienz. Sicherheitswiderstände und verstärkte Rahmen sorgen für Stabilität. Spezielle Varianten für Branchen wie die Elektronikfertigung, Metallverarbeitung oder das Lager sind ebenfalls möglich.
Ein höhenverstellbarer Tisch ist mit manuellen oder elektrischen Verstellmechanismen ausgestattet. Die Tragfähigkeit variiert je nach Modell von 150 kg bis über 500 kg. Die Standardhöhe bei den meisten Arbeitstischen liegt je nach Einsatzbereich zwischen 70 und 110 cm, während höhenverstellbare Modelle zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten bieten.
Hochwertige Arbeitsplatten aus Edelstahl gewährleisten eine langlebige und widerstandsfähige Oberfläche. Besonders in Werkstätten und bei Montagearbeitsplätzen sind robuste Lösungen gefragt, die hohen Belastungen standhalten.
Ein durchdachtes Materialmanagement trägt erheblich zur Produktivität bei. Eine barrierefreie Bereitstellung von Arbeitsmaterialien und Werkstücken verbessert die Taktzeiten und minimiert Verzögerungen. Gleichzeitig verkürzen sich die Durchlaufzeiten, da Informationen schneller erfasst und verarbeitet werden. Optimierte Arbeitsplatz-Abläufe reduzieren zusätzlich Fehlerquoten und steigern die Qualität der Arbeitsergebnisse.
Ein Industrie Tisch ist vielseitig einsetzbar und ein essenzieller Bestandteil effizienter Betriebsabläufe in vielen Branchen. Jede Branche stellt spezifische Anforderungen an die Arbeitsplatte, von Belastbarkeit und Ergonomie bis hin zu besonderen Sicherheitsstandards.
In der Elektronikfertigung sind ESD Arbeitsplätze unerlässlich. Leitfähige Arbeitsplatten schützen empfindliche Bauteile vor elektrostatischen Entladungen, während fein justierbare Arbeitstische eine präzise Montage ermöglichen. Werkstätten in Handwerk und Metallverarbeitung benötigen hingegen stabile, widerstandsfähige Arbeitstische, die hohen Belastungen standhalten. Modelle mit Schraubstöcken, Werkstückhaltern oder Spannvorrichtungen erleichtern die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien. Auch in der Logistik und Verpackungsindustrie sind flexible Lösungen gefragt. Höhenverstellbare Packtische oder Kommissioniertische, die sich an verschiedene Kommissionierungs- und Verpackungsprozesse anpassen lassen, steigern die Effizienz. Höhenverstellbare Modelle erleichtern das Arbeiten in Schichtbetrieben, während Ablagesysteme für einen reibungslosen Materialfluss sorgen.
Dank modularer Bauweise und einer Vielzahl an Varianten entstehen sichere, ergonomische und produktive Arbeitsplätze. Individuell konfigurierbare Arbeitstische bieten somit die optimale Lösung, da sie flexibel an verschiedene Bedingungen und Branchen angepasst werden können.
Mit unserem Arbeitsplatzkonfigurator erstellen Sie Ihren Industrie Arbeitstisch genau nach Ihren Anforderungen. Wählen Sie passende Varianten wie Ablagesysteme, Energieversorgungen oder maßgeschneiderte Arbeitsplatten und gestalten Sie Ihre Arbeitsplatz-Umgebung optimal.
Ein Industrie Arbeitstisch muss ergonomisch, belastbar und wirtschaftlich sein. Eine durchdachte Arbeitsplatz-Gestaltung steigert die Effizienz, minimiert Krankheitsausfälle und sorgt für eine langfristige Produktivitätssteigerung – ein entscheidender Faktor für eine hohe Rentabilität.
Entdecken Sie ergonomische, elektrische und langlebige Arbeitsplatzgestaltung bei MiniTec. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten und finden Sie die beste Lösung für Ihre Anforderungen. Nutzen Sie unseren Konfigurator oder treten Sie direkt mit uns in Kontakt.

Je nach Modell und Konfiguration tragen Industrie Arbeitstische zwischen 150 kg und über 500 kg. Die Standardhöhe liegt zwischen 70 und 110 cm, wobei höhenverstellbare Varianten mit manueller oder elektrischer Verstellung verfügbar sind.
Ja. Durch das modulare Baukastenprinzip von MiniTec lassen sich bestehende Tischgestelle mit elektrischen oder hydraulischen Hubsäulen nachrüsten. So wird ein fester Arbeitstisch nachträglich höhenverstellbar, ohne dass ein komplett neuer Tisch angeschafft werden muss.
Industrie Arbeitstische eignen sich für Montage, Qualitätsprüfung, Elektronikfertigung (inkl. ESD-geschützte Arbeitsplätze), Kommissionierung, Verpackung und allgemeine Fertigungsarbeiten. Sie sind überall dort sinnvoll, wo robuste, belastbare Arbeitsflächen und eine an den Arbeitsprozess angepasste Ausstattung gefragt sind.
Das Grundgestell besteht typischerweise aus Aluminiumprofilen – sie sind leicht, stabil und korrosionsbeständig. Für die Tischplatten kommen je nach Einsatzzweck unterschiedliche Materialien zum Einsatz: Multiplex- oder Massivholz für allgemeine Arbeiten, ESD-beschichtete Platten für die Elektronikfertigung und Stahlblech oder kunststoffbeschichtete Oberflächen für chemisch oder mechanisch beanspruchte Bereiche.
Die richtige Arbeitshöhe beugt Rücken-, Nacken- und Schulterbeschwerden vor. Wer im Stehen oder Sitzen in einer unnatürlichen Haltung arbeitet, ermüdet schneller und arbeitet weniger präzise. Höhenverstellbare Tische ermöglichen den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen und lassen sich an unterschiedliche Körpergrößen und Tätigkeiten anpassen.