Unsere ergonomischen Arbeitsplätze und Arbeitsplatzsysteme vermeiden nachteilige Kompromisse, lassen höchst flexible Reaktion auf sich ändernde Anforderungen zu und bieten sich bei variantenreicher Einzelfertigung an. In Verbindung mit den vielen Verkettungsmöglichkeiten aus unserem Programm können auch komplexe Fertigungssysteme schnell und wirtschaftlich gestaltet werden. Mehr erfahren
MiniTec bietet Ihnen ergonomisch optimierte Standard-Arbeitsplatzsysteme aus dem Baukasten an, bei welchen Sie entweder auf fest definierte Vorzugsgrößen zurückgreifen oder aber die Maße selbst bestimmen können. Ob mit oder ohne Höhenverstellung, mit oder ohne Portalaufbau – unsere Montagearbeitsplätze, höhenverstellbare Tischgestelle und Tischgestelle für Montagetische lassen sich mithilfe des umfassenden Sortiments an Zubehör individuell konfigurieren, denn sie basieren auf dem flexiblen und robusten MiniTec-Profilbaukasten mit unseren Aluprofilen. Damit setzen Sie schnell und unkompliziert Einzelarbeitsplätze, Teamarbeitsplätze sowie komplexe Montagelinien um.
MiniTec bietet für unterschiedliche Einsatzbereiche spezialisierte Arbeitsplatzsysteme und Tische an. Von der Elektronikfertigung, dem Lager bis hin zur Versandstation – jeder Arbeitsplatz stellt individuelle Anforderungen an Funktionalität und Ausstattung. Unsere ESD Arbeitsplätze sorgen in elektrosensiblen Produktionsumgebungen für den notwendigen Schutz von Bauteilen und Geräten. Kommissioniertische hingegen unterstützen eine strukturierte und effiziente Materialbereitstellung in Lager- und Logistikbereichen. Darüber hinaus bieten Packtische eine ergonomische und praxisorientierte Lösung für Versandstationen mit hohem Durchsatz. Auch die Gestaltung behindertengerechter Arbeitsplätze ist Teil unseres Konzepts – sie lässt sich dank des modularen Systems flexibel an individuelle körperliche Bedürfnisse anpassen. Ergänzt wird das Portfolio durch vielseitige Industrie Arbeitstische, die sich individuell an Fertigungsprozesse in der industriellen Produktion anpassen lassen. Alle Systeme basieren auf dem bewährten MiniTec-Baukastenprinzip und ermöglichen maximale Flexibilität bei Planung und Umsetzung.
Studien zeigen nachweislich, dass sich die Gestaltung des Arbeitsplatzes immens auf das Wohlbefinden und die Leistung der Mitarbeiter auswirkt. Gesundheit, Ausdauer, Konzentration und Arbeitsleistung sind eng miteinander verbunden – dort setzen auch unsere Arbeitsplatzsysteme mit dem entsprechenden Zubehör an. Neben den Arbeitstischen mit oder ohne Portalaufbau sowie den elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbaren Tischgestellen bieten wir unter anderem die ideale Beleuchtung, Schubfach-Unterschränke, Hubsäulen, Lifter sowie ESD-Zubehör an. So entsteht im Handumdrehen der optimale Arbeitsplatz für Ihre Anforderungen. Arbeitsplatzsysteme mit Werkerführung oder intelligenten Assistenzsystemen sind bereits bei vielen unserer Kunden erfolgreich im Einsatz.
Die MiniTec Smart Solutions GmbH ist ein im Jahr 2017 gegründetes Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, intelligente Assistenzlösungen für manuelle Tätigkeiten in der industriellen Produktion anzubieten. Die Ausgründung der MiniTec Smart Solutions GmbH entstand durch die Zusammenarbeit der Technologie-Initiative SmartFactory KL e. V. und der MiniTec GmbH. Das Startup vereint Erfahrung in der Ausgestaltung von Handarbeitsplätzen mit zukunftsweisenden Technologien im Zuge der Industrie 4.0. Vor diesem Hintergrund entwickelt und vertreibt die MiniTec Smart Solutions GmbH einen modularen Baukasten von Hardware- und Softwarekomponenten, die sich zu kundenindividuell angepassten Lösungen zusammensetzen lassen.
Optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse und tragen dabei auch zur Gesundheit Ihrer Mitarbeiter bei: Die MiniTec Arbeitsplatzsysteme verbinden ergonomische Anforderungen mit effektiven Arbeitsabläufen. Dabei sind alle Komponenten modular auf die Gegebenheiten verschiedener Branchen anpassbar. Erweitern oder verändern Sie Ihre Arbeitsplatzsysteme ganz individuell dank unseres modularen Baukastensystems. Als Spezialist bei der Gestaltung und Konstruktion von Arbeitsplatzsystemen garantiert MiniTec Ihnen nicht nur Wirtschaftlichkeit, sondern auch höchste Qualitätsansprüche.
Neben festen und höhenverstellbaren Tischgestellen umfasst das Sortiment ESD-Arbeitsplätze für die Elektronikfertigung, Kommissioniertische für Lager und Logistik, Packtische für Versandstationen, behindertengerechte Arbeitsplätze sowie komplette Montagelinien und Teamarbeitsplätze. Jeder Typ basiert auf dem MiniTec-Profilbaukasten und ist individuell konfigurierbar.
Unsere Arbeitsplatzsysteme sind ergonomisch optimiert, modular aufgebaut und lassen sich flexibel an unterschiedlichste Fertigungsumgebungen anpassen – von Einzelarbeitsplätzen bis hin zu kompletten Montagelinien.
Dank des modularen Aufbaus können Sie Ihre Arbeitsplätze mit zahlreichen Zusatzausstattungen erweitern: Beleuchtung, Hubsäulen, Lifter, Schubfach-Unterschränke, ESD-Zubehör sowie elektrische oder hydraulische Höhenverstellungen. So entsteht ein Arbeitsplatz, der exakt auf Ihre Prozesse zugeschnitten ist.
Die Systeme werden branchenübergreifend eingesetzt – in der Elektronikfertigung, im Maschinenbau, in der Logistik, in der Verpackungsindustrie und in vielen weiteren Bereichen. Durch die flexible Konfigurierbarkeit lässt sich für jede Anwendung die passende Lösung zusammenstellen.