• en
BOS-Technik Rettungsdienste
BOS-Technik Rettungsdienste

Rettungsdienste

Intelligente Technik für den Rettungsdienst  
- sicher und hygienisch

In der Notfallrettung entscheiden Sekunden. Neben der Qualifikation der Einsatzkräfte und der Geschwindigkeit ist die technische Ausstattung entscheidend: Sie muss zuverlässig, hygienisch und funktional sein, um eine optimale Patientenversorgung unter extremen Bedingungen sicherzustellen. Speziell für Rettungseinsätze entwickelte Technik ist erforderlich, weil Rettungskräfte unter hohem Zeitdruck, in beengten Räumen und oft unter physischen und psychischen Belastungen agieren. Standardtechnik aus anderen Bereichen erfüllt diese speziellen Anforderungen nicht: Sie ist häufig zu unflexibel, zu schwer oder hygienisch nicht optimal, was die Sicherheit von Personal und Patienten gefährden kann.

MiniTec bietet hierfür modulare und robuste Systemlösungen, die speziell auf die hohen Anforderungen des Rettungsdienstes abgestimmt sind – von flexiblen Fahrzeugsystemen bis zu hygienischen Arbeits- und Lagereinrichtungen.

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen im Bereich Rettungsdienste? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Ergonomie und Effizienz zur Entlastung der Einsatzkräfte

Die körperliche Belastung im Rettungsdienst ist enorm. Heben und Tragen von Patienten und Ausrüstung kann schnell zu Verletzungen und frühzeitigem Verschleiß führen. Moderne Fahrzeuge werden daher als mobile, ergonomisch optimierte Arbeitsplätze konzipiert. Durchdachte Ergonomie steigert dabei die Patientensicherheit: Einsatzkräfte können sich voll auf die Behandlung konzentrieren, ohne durch körperliche Belastung oder unübersichtliche Abläufe eingeschränkt zu sein.

Ein Sanitäter, der nicht mit schwerer Ausrüstung kämpft oder sich verrenken muss, kann seine volle physische und kognitive Kapazität dem Patienten widmen. Fließende, intuitive Arbeitsabläufe ermöglichen schnellere Behandlungen in kritischen Phasen. Investitionen in die ergonomische Fahrzeuggestaltung sind somit direkte Investitionen in die Qualität und Geschwindigkeit der Notfallversorgung.

fahrzeugausbau rettungsdienst
fahrzeugausbau rettungsdienst

Fahrzeugausbau nach Maß - die mobile Intensivstation

Das Herzstück für den Fahrzeugausbau ist der MiniTec Profilbaukasten, welcher das strukturelle Skelett des Patientenraums bildet. Daraus ergeben sich entscheidende Vorteile:

  • Konstruktionsbedingte Hygiene: Glatte, fugen- und porenfreie Oberflächen aus hochwertigem Aluminium sind beständig gegen alle gängigen Desinfektionsmittel, quillen nicht und werden nicht spröde. Das ermöglicht eine schnelle, lückenlose Desinfektion nach jedem Einsatz und minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen.
  • Integrierte Sicherheit: Schwere medizinische Geräte werden direkt am Profilsystem befestigt. Im Aufprallfall verteilt das System die Kräfte gleichmäßig.
  • Maximale Flexibilität und Ergonomie: Die T-Nut-Technologie erlaubt die stufenlose, millimetergenaue Positionierung von Halterungen und Einbauten. Geräte können exakt dort platziert werden, wo sie für einen optimalen Arbeitsablauf benötigt werden. Änderungen oder Ergänzungen bei neuer Medizintechnik sind einfach und erfordern keinen kompletten Umbau des Fahrzeugs.
Lagerraum Geraetelagerung Rettungsdienst
Lagerraum Geraetelagerung Rettungsdienst

Intelligentes Gerätemanagement - Ordnung in der Rettungswache

Ein reibungsloser Einsatz beginnt mit einer perfekt organisierten Rettungswache. Das Profilsystem von MiniTec ermöglicht die Schaffung hocheffizienter und maßgeschneiderter Infrastrukturen in Rettungswachen, Werkstätten und Lagerräumen. Wir planen und realisieren komplette Einrichtungen, die den operativen Alltag optimieren:

  • Lagerräume: Individuelle Regalsysteme für die geordnete Lagerung von Notfallrucksäcken, Verbrauchsmaterial und Medikamenten. Integrierte Ladeerhaltungen für Funkgeräte, Defibrillatoren und andere akkubetriebene Geräte stellen sicher, dass die Ausrüstung jederzeit zu 100% einsatzbereit ist.
  • Atemschutzwerkstätten:  Komplette Werkstatteinrichtungen, die den strengen hygienischen und sicherheitstechnischen Anforderungen für die Wartung, Prüfung und Reinigung von Atemschutztechnik entsprechen.
  • Desinfektions- und Aufbereitungsräume:  Robuste und medienbeständige Arbeitstische, Halterungen und Trocknungssysteme für die sichere und hygienische Aufbereitung von wiederverwendbaren Medizinprodukten.

Modulare Rollcontainer - Logistik für jede Einsatzlage

Die operative Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes endet nicht an der Fahrzeugtür. Besonders bei Großschadenslagen oder einem Massenanfall von Verletzten (MANV) ist eine schnelle und flexible Logistik entscheidend. Unsere Rollcontainer, die auf derselben Aluminiumprofil-Technologie basieren, sind das perfekte Werkzeug, um diese logistische Überlegenheit sicherzustellen. Sie erfüllen alle relevanten Anforderungen: standardisierte Abmessungen, hohe Tragfähigkeit, robuste Lenkrollen für unebenes Gelände und eine Totmannbremse, die ein unbeabsichtigtes Wegrollen verhindert. Durch den modularen Aufbau der Rollcontainer können wir sie spezifisch für jede denkbare Anforderung des Rettungsdienstes konfigurieren:

  • Zur schnellen Bereitstellung von Zelten, Krankentragen, Verbandsmaterial, Infusionen und Beatmungsgeräten, analog zur Beladung eines Abrollbehälters.
  • Für den sicheren Transport und die schnelle Ausgabe von Atemschutzgeräten und Ersatzflaschen bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen oder in kontaminierter Umgebung.
  • Als mobile Station zur Dekontamination von Personal und Material direkt an der Einsatzstelle, ausgestattet mit Wasser, Desinfektionsmitteln und Wechselkleidung.
  • Bestückt mit Werkzeugen und Spezialgeräten für komplexe Rettungsszenarien, z.B. nach Verkehrsunfällen.

Warum sich Rettungsdienste für MiniTec entscheiden: 

 

Ergonomie und Entlastung der Einsatzkräfte

  • Arbeitsabläufe für beengte Patientenräume optimiert
  • Reduzierte körperliche Belastung beim Arbeiten
  • Schnelle und sichere Patientenversorgung

Einsatzbereitschaft unter hohem Zeitdruck

  • Standardisierte Rollcontainer für jede Einsatzlage
  • Schneller Zugriff auf Material und Medizintechnik
  • Optimierte Logistik bei Großschadenslagen

Höchste Hygiene und Sicherheit

  • Glatte und desinfektionsbeständige Oberflächen
  • Sichere Befestigung schwerer medizinischer Geräte
  • Reduzierung von Kontaminationsrisiken

 

Planung und Konfiguration 
- gestalten Sie die Zukunft Ihrer Einsätze

Die richtige technische Ausstattung ist eine strategische Entscheidung, die die Effizienz und Sicherheit Ihrer Organisation auf Jahre hinaus prägt. Wir geben Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um diese Entscheidung optimal zu treffen.

Werden Sie selbst zum Konstrukteur Ihrer idealen Einsatzlösung. Mit unserem kostenlosen MiniTec Planungstool, dem iCAD Assembler , können Sie individuelle Fahrzeugausbauten, Rollcontainer oder andere Einrichtungen einfach und intuitiv am Bildschirm entwerfen. Visualisieren Sie Ihre Ideen, prüfen Sie verschiedene Konfigurationen und schaffen Sie die perfekte Grundlage für Ihre Rettungsdiensttechnik.

iCAD Assembler Konfigurator
iCAD Assembler Konfigurator
Produktdatenblatt Offroad-Rollcontainer   (951 KB)
Fahrzeugausbau   (564 KB)
Rollcontainer   (462 KB)
Gerätelagerung   (115 KB)
Präsentation Gerätelagerung