Alles im Blick mit LEDMiniTec LED-Systemarbeitsplatzleuchten: Effizient und robust 15. Oktober 2025

Eine optimale Arbeitsplatzbeleuchtung ist ein entscheidender Faktor für die Arbeitsqualität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. MiniTec setzt hier auf ein bewährtes LED-Lichtsystem, das individuell an die Arbeitsplätze angepasst wird.

Die richtige und ausreichende Beleuchtung des Arbeitsplatzes ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor bei der Arbeitsplatzgestaltung. Lichteinfall hat nämlich enorme Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiter. Ist der Arbeitsplatz zu dunkel oder zu hell ausgeleuchtet, kann dies zu langfristigen Schädigungen der Sehkraft führen. Wer gut sieht, kann seine Tätigkeiten sicher ausführen und ermüdet langsamer.

Profilleuchte LED 

MiniTec bietet die Profilleuchte LED an, welche eine umfassende Beleuchtung für jeden Arbeitsplatz erlaubt. Mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden ist diese Leuchte extrem langlebig und nahezu wartungsfrei. Ihre hohe Energieeffizienz trägt dazu bei, Energiekosten zu sparen, während die Dimmfunktion eine flexible Anpassung der Lichtintensität ermöglicht. Die Profilleuchte lässt sich dank des bewährten MiniTec Baukastenprinzips ganz einfach in die Profil-Rahmenkonstruktion integrieren. Die Montage ist mit allen Befestigungselementen aus dem Profilbaukasten möglich. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, Sonderlängen zu bestellen, was sie ideal für unterschiedlich große Arbeitsbereiche macht. Eine „Outdoor Variante“ ist zudem auch an Maschinen wie etwa Dreh- und Fräsmaschinen einsetzbar. 


LED-Systemarbeitsplatzleuchten 

Diese Leuchten zeichnen sich durch ihr robustes und kompaktes Gehäuse aus natur-eloxiertem, selbsttragendem Aluminiumprofil aus. Dank des Gleichstrombetriebs (DC) bieten sie flimmerfreies Licht, was besonders für längere Arbeitsschichten wichtig ist. Die Leuchten sind optimal für Arbeitsplätze, an denen eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung gefragt ist.

Die richtige Beleuchtung ist ein wichtiger Faktor für die Arbeitsqualität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. 

Hier finden sie alle wichtigen Komponenten für einen perfekt beleuchteten Arbeitsplatz: 

 

Hier klicken!