Modulare Labore für die Ingenieurausbildung von morgenSRH Hochschulen setzen auf MiniTec 12. Juni 2026

Die SRH Hochschulen setzen bei der Modernisierung ihrer Labore auf flexible Konstruktionen aus MiniTec Aluminiumprofilen. So entstehen anpassungsfähige Arbeitsumgebungen, die praxisnahe Lehre, Forschung und innovative Projekte optimal unterstützen.

Im Vordergrund die Gestelle für die Portalroboter.

Die SRH Hochschulen sind ein Verbund privater, staatlich anerkannter Hochschulen, der sich durch praxisorientierte Lehre, moderne Campi und das innovative CORE-Prinzip (kompetenzorientiertes Lernen) auszeichnet. Sie bieten ein breites Spektrum an Studiengängen in Bereichen wie Wirtschaft, Technik, Medien und Gesundheit an.

Die Universitäten modernisieren nach und nach ihre technischen Labore und setzen dabei auf modulare Konstruktionen aus Aluminiumprofilen der Firma MiniTec. Ziel ist es, eine flexible und zukunftsfähige Infrastruktur für Forschung, Lehre und praxisnahe Projekte zu schaffen.

In einem ersten Schritt realisierte MiniTec Berlin auf Basis des Profilbaukastens Arbeitstische für sechsachsige Industrieroboter für die SRH Standorte Berlin und Heidelberg. Die robuste und zugleich modulare Bauweise ermöglicht eine stabile Integration der Robotersysteme sowie eine einfache Anpassung an unterschiedliche Versuchsaufbauten. Anschließend folgte die Umsetzung des Ständerwerks für einen Portalroboter. Auch hier bieten die Profilkonstruktionen hohe Stabilität bei gleichzeitig großer Flexibilität für Erweiterungen und Umbauten. Darüber hinaus wurden Gestelle für mechatronische Übungsanlagen gefertigt, die in der Ausbildung der Studierenden zum Einsatz kommen. Die modulare Bauweise erlaubt es dabei, die Versuchsanlagen schnell anzupassen und neue Lehrinhalte effizient zu integrieren.

Weitere Gestelle und Projektaufbauten für studentische und forschungsorientierte Anwendungen sind bereits in Planung und werden sukzessive umgesetzt. Mit dem Einsatz der MiniTec Aluminiumprofile schaffen die SRH Universitäten eine moderne, erweiterbare Laborumgebung, die den Anforderungen einer praxisorientierten Ingenieurausbildung gerecht wird.

Arbeitstische für Industrieroboter auf Basis des MiniTec-Profilbaukastens.

Sie haben Fragen oder möchten mehr zum MiniTec-Profilsystem erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

Kontaktieren Sie uns