Die ime Elektrotechnik GmbH setzt bei Messeauftritten auf maximale Flexibilität: Ein individuell konstruierter Messeturm auf Basis des MiniTec Profilbaukastens präsentiert Produkte effizient, variabel und transportfreundlich. So wird Technik nicht nur sichtbar, sondern zum echten Hingucker.
Die ime Elektrotechnik GmbH ist ein führender Europäischer Dienstleister in der Elektrotechnik für den Bahnsektor. Die Experten des Berliner Unternehmens beraten im Niederspannungsbereich und kümmern sich um Themen wie Branddetektion, Beheizungs-, Automatisierungs- und Steuerungstechnik.
Um die eigenen Leistungen und Produkte auf Messen und Konferenzen flexibel präsentieren zu können, hat ime auf Basis des MiniTec Profilbaukastens einen Messeturm konstruiert und gebaut.
Ziel dabei war, dass der Messeturm
Joachim Rost von der ime erläutert: „Als Anbieter elektrotechnischer Bauteile für (hauptsächlich) Bahn- und Busunternehmen wurde dieser Messeturm vorrangig für unsere neuen Produkte erdacht.“
Dabei handelt es sich zum einen um das D2HUB, eine Lösung für die Digitalisierung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese verfügt über eine Container-basierte Plattform-Architektur mit vielfachen Onboard-Features, offenen Schnittstellen (für kundeneigene Applikationen) und basiert auf einer sicheren Hardware-Grundlage.
Das zweite neue Produkt ist das D2Guard – eine Kamera-Überwachung zum Schutz von z.B. Depots und Parkplätzen vor Graffiti oder auch unerlaubtem Zutritt. Diese ist KI-basiert und hat eine Kommunikation mit sehr großer Reichweite. Sie ermöglicht eine Überwachung, wo z.B. keine lokale Infrastruktur vorhanden ist.
Rost ist von der Flexibilität des MiniTec-Baukastens begeistert: „Das System war für unseren Zweck ideal. Auch kleinere Eyecatcher wie die beleuchtete Kugel sowie die „Disco-Lichter“ konnten sehr gut daran installiert werden. Den Messeturm hatten wir erstmalig Anfang März auf der IT-TRANS in Karlsruhe im Einsatz, einer Messe zu IT im Nah- und Fernverkehr. Die nächste Veranstaltung, wo er wieder zur Verwendung kommt, ist die InnoTrans im September in Berlin, die größte deutsche Bahn-Messe.“

Der Messeturm der ime ist überaus flexibel einsetzbar.
Sie haben Fragen oder möchten mehr zum MiniTec-Profilsystem erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!