Innovative Einsatztechnik entscheidet heute zunehmend über Effizienz und Sicherheit im Feuerwehrdienst. Ein Beispiel dafür liefert das Unternehmen Rescuevation, das mit seinem modularen Löschsystem „SnakE 6 Professional“ sowie individuell konfigurierbaren Rollcontainern konsequent auf das Profilsystem von MiniTec setzt.
Mit dem „SnakE 6 Professional“ hat Rescuevation ein vielseitiges Sonderlöschgerät entwickelt, das insbesondere bei Bränden von Elektrofahrzeugen, aber auch bei Vegetationsbränden oder Dekontaminationsmaßnahmen eingesetzt wird. Das System basiert auf modularen Düsen- und Schlauchelementen, die flexibel kombiniert werden können und sich werkzeuglos montieren lassen.
In der Praxis zeigt sich der Vorteil sofort: Einsatzkräfte können das System innerhalb weniger Minuten aufbauen und an unterschiedliche Szenarien anpassen – von der Unterbodenkühlung eines Elektrofahrzeugs bis hin zum mobilen Sprühbalken für Waldbrände. Die kompakte Bauweise ermöglicht zudem eine platzsparende Verlastung in genormten Transportboxen.

SnakE 6 Professional ist ein modulares Löschsystem für die Bekämpfung von E-Auto Bränden wie auch von Waldbränden.
Ein zentraler Erfolgsfaktor liegt in der Konstruktion: Rescuevation nutzt für Rahmen und Trägersysteme das modulare Aluminium-Profilsystem von MiniTec. Dieses zeichnet sich durch hohe Stabilität, geringes Gewicht und eine besonders flexible Verbindungstechnik aus, die ohne aufwendige mechanische Bearbeitung auskommt.
Gerade im Feuerwehralltag bringt das entscheidende Vorteile: Anpassungen oder Erweiterungen können schnell umgesetzt werden, ohne dass Spezialwerkzeuge oder lange Werkstattzeiten notwendig sind. Gleichzeitig bleibt die Konstruktion robust genug für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

Basis für die Löschsysteme von Rescuevation ist der MiniTec Profilbaukasten.
Die Kombination aus den innovativen Produkten von Rescuevation und dem Profilsystem von MiniTec schafft einen echten Mehrwert für die Feuerwehr. Die modulare Bauweise ermöglicht flexible, effiziente und praxisnahe Lösungen für unterschiedlichste Einsatzlagen. Gerade in Zeiten wachsender technischer Herausforderungen – etwa durch Elektromobilität oder zunehmende Vegetationsbrände – erweist sich das Baukastenprinzip als zukunftsweisend.
Rescuevation demonstriert eindrucksvoll, wie moderne Feuerwehrtechnik durch intelligente Konstruktion und ein modulares Baukastensystem auf ein neues Niveau gehoben werden kann.
Sie möchten mehr über Feuerwehrtechnik von MiniTec erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!