Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Hydrauliksysteme

Hydrauliksysteme für Profile

Vertrauen Sie auf das bewährte Baukastensystem von MiniTec mit innovativen und flexiblen Komponenten für Profilsysteme. Unsere Hydrauliksysteme eignen sich bestens zum Heben, Senken und Schrägstellen von Tischen, Arbeitsplatten, Terminaltischen, Werkbänken, Vorrichtungen und vielem mehr. Mehr erfahren

Alle Produkte Profilserie 30 Profilserie 45 Sonderprofile

Kraftvolle Hydraulikkomponenten für den Maschinenbau

Unser Hydrauliksystem gibt es wahlweise mit Anbau- oder Einbauzylindern. Beide Varianten von hydraulischen Komplettsystemen können jeweils manuell oder elektrisch betrieben werden. Eine Hydraulikpumpe bewegt bis zu 6 Hydraulikzylinder. Die Hublänge beträgt zwischen 150 und 500 mm.

Vertrauen Sie auf unsere Expertise

Bei Arbeiten an Hydraulikaggregaten ist größte Vorsicht geboten. Um zu verhindern, dass Lufteinschlüsse im System entstehen, empfehlen wir diese Arbeiten von unserem speziell ausgebildetem Fachpersonal ausführen zu lassen.
Sollten Sie sich dennoch dazu entschließen, unser Hydrauliksystem eigenständig zu montieren, sollten Sie die Pumpen an einer geeigneten Stelle in der Konstruktion mit Schrauben „M6“ an der Profilnut festschrauben, den Einbauzylinder an Aluminium-Profil „S“ montieren oder alternativ den Anbauzylinder mittels Adapterplatte an Profilnut montieren.

Lassen Sie sich zudem von uns bezüglich der erhältlichen Sonderausführungen und Zubehör wie geeignete Ventile, Hydraulikrohre und Zylinder beraten. Auf Kundenwunsch gestalten wir das perfekt auf Ihre Anlage abgestimmte Hydrauliksystem.

Zurück zu den Produkten