Arbeitsplätze von MiniTec –
Sorgt für die richtige Haltung – bei jeder Aufgabe.
 

Mit unserem modularen System gestalten wir Arbeitsplätze, die sich ergonomisch an Ihre Mitarbeitenden anpassen – für mehr Komfort, weniger Belastung und bessere Ergebnisse. Minitec- Profilsysteme ermöglichen zukunftssichere Arbeitsplätze, die sich jederzeit umbauen, erweitern und digital erweitern lassen – ganz ohne Bohren. Ob Höhenverstellung, ESD-Ausführung, optimierte Beleuchtung oder intelligente Materialbereitstellung: Jeder Arbeitsplatz wird so gestaltet, dass Menschen effizienter, präziser und gesünder arbeiten können. Das Ergebnis sind Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen – und gleichzeitig maximale Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit für Ihr Unternehmen bieten.

Heute effizient. Morgen bereit für mehr.
Entdecken Sie ergonomische Arbeitsplatzlösungen für Ihre Produktion.

Jetzt kostenlose Beratung sichern: 06373 / 8127-371

Oder nutzen Sie unser Formular –
wir melden uns bei Ihnen.

Profilbaukasten für unbegrenzte Möglichkeiten 


Die Basis aller MiniTec-Arbeitsplätze bildet das bewährte MiniTec-Profilbaukastensystem. Dank der intelligenten Verbindungstechnik, die komplett ohne Bohren auskommt, lassen sich Arbeitsplätze exakt nach Ihren Anforderungen gestalten. Alle Komponenten sind vollständig kompatibel, sodass Anpassungen, Erweiterungen oder Umbauten jederzeit problemlos möglich sind.

Das bedeutet: Maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit – ganz nach Ihrem Bedarf.

 

Konfigurierbar, skalierbar, digitalisierbar
ESD-Arbeitsplätze

Sicher, leitfähig und zuverlässig

ESD-Arbeitsplätze schützen empfindliche Bauteile zuverlässig durch leitfähige Materialien, Erdungssysteme und Zubehör. Dank des MiniTec-Profilverbinders ist die Leitfähigkeit der Aluminiumkonstruktion automatisch gewährleistet.

Höhenverstellung

Maximale Flexibilität für Ihre Arbeitsplätze

Höhenverstellung ist flexibel für alle Arbeitsplätze und Anlagen möglich – mit elektrischen, hydraulischen, pneumatischen oder manuellen Hubsäulen je nach Bedarf.

Beleuchtung

Optimal sehen, effizient arbeiten

Die richtige Beleuchtung ist entscheidend für Arbeitsqualität und Wohlbefinden. MiniTec bietet hochwertige LED-Profilleuchten – von der LED Profilleuchte über die LED Mini bis hin zu LED-Systemarbeitsplatzleuchten – individuell einsetzbar und auf Wunsch dimmschaltbar, für perfekt ausgeleuchtete Arbeitsplätze.

Portalaufbauten

Flexibel und individuell

Portalaufbauten erweitern die Nutzungsmöglichkeiten von Arbeitsplätzen und passen sich flexibel an Ihre Produktionsprozesse an. Bei MiniTec lassen sie sich individuell konfigurieren, um Arbeitsabläufe optimal zu unterstützen.

Tischplatten

stabil, individuell, ansprechend

Für manuelle Werkstattarbeit oder verkettete Workstations bietet MiniTec die passenden Tischplatten. Wählen Sie aus hochwertigen Materialien wie Holz, PE-Kunststoff oder Melamin – auch ableitfähig und besonders stabil. Mit Oberflächen in lichtgrau, schwarz oder Konfetti-Design runden die Tischplatten jeden Arbeitsplatz optisch und funktional ab.

Und vieles mehr!

MiniTec verbindet Technik und Intelligenz

MiniTec bietet zahlreiche Möglichkeiten, Ihren Arbeitsplatz optimal zu gestaltenwie zum Beispiel das SmartAssist Werkerführungssystem, das Ihre Arbeitsprozesse digital unterstützt und Schritt für Schritt anleitet, sowie viele weitere Optionen, die Sie flexibel einsetzen können.

Haben Sie Fragen zu den ergonomisch optimierten Arbeitsplätzen von MiniTec?

Vorteile der MiniTec Arbeitsplatz-Systeme

 

1.

Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen

Jeder MiniTec Arbeitsplatz wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt – für perfekt abgestimmte Prozesse und maximale Effizienz in Montage, Kommissionierung und Versand.

 

2.

Flexibel und erweiterbar

Dank des modularen Aluminium-Profilsystems lassen sich MiniTec Arbeitsplätze jederzeit an neue Aufgaben, Abläufe oder ergonomische Anforderungen anpassen.

 

3.

Ergonomie für mehr Produktivität

Ergonomisch durchdacht bis ins Detail: von der Höhenverstellung über Beleuchtung und Schallschutz bis zur optimalen Materialbereitstellung - für komfortables, gesundes effizientes Arbeiten.

 

4.

ESD-sicher arbeiten

MiniTec Arbeitsplätze können ESD-fähig ausgeführt werden - für den sicheren Schutz sensibler Elektronik vor statischer Aufladung.

 

 

Der individuell anpassbare MiniTec Baukasten lässt sich perfekt mit weiteren benötigten Konstruktionen erweitern und bietet damit für unsere Anwendungen die ideale Grundlage.

- Marc Kitzmann  | Humboldt-Universität

Die Verkürzung der Durchlaufzeit und der Zuwachs an Produktivität durch die Fließfertigung sind schon enorm, und MiniTec hat sich als idealer Partner bei der Umsetzung entsprechender Montageanlagen erwiesen.

- Alexander Markovic | Hager Electro GmbH&Co. KG

Wir hatten die Herausforderung, dass wir alles von der kleinsten Schraube bis zum relativ großen Gehäuse im Greiffeld des Mitarbeiters unterbringen mussten – und zwar so, dass es für Körpergrößen von 1,60 m genauso funktioniert wie für Menschen mit 1,80 m. Hier hat uns MiniTec mit seiner Erfahrung enorm unterstützt.

- Tomm Groß | SIEGENIA

Jetzt kostenlose Beratung sichern: 06373 / 8127-371

Oder nutzen Sie unser Formular –
wir melden uns bei Ihnen.

Whitepaper "Ergonomie am Arbeitsplatz"   (4 MB)
Flyer "Arbeitsplätze"   (6 MB)
Arbeitsplatzkonfigurator   (1 MB)
MiniTec SmartAssist Flyer   (3 MB)