Fördergurte nach MaßPerfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen 17. November 2025

Gurtförderer übernehmen in der Leichtfördertechnik den Hauptanteil der Förderaufgaben und sind insbesondere für den innerbetrieblichen Transport verpackter und unverpackter Stückgüter sehr geeignet. MiniTec bietet hier für eine Vielzahl von Fördergurten an, sowohl als Standard, als auch nach Kundenwunsch konfektioniert.

Im betrieblichen Materialfluss kommen eine Vielzahl von Förderstrecken zum Einsatz. Diese werden oft mit Fördergurten ausgerüstet. Dabei bestehen die endlos verbundenen Bänder in der Regel aus einer oder mehreren Gewebelagen mit unterschiedlichen Beschichtungen. Diese Beschichtungen dienen als Schutz bzw. zur Verbesserung der Transporteigenschaften. Ölige Maschinenteile stellen hier beispielsweise ganz andere Anforderungen als Fleisch in der Lebensmittelindustrie an den Fördergurt. 

MiniTec bietet der Industrie – einschließlich der Lebensmittel- und Pharmabranche – individuelle Lösungen und einen umfassenden Service im Bereich Fördertechnik. Neben einer fachlichen Beratung zu kundenspezifischen Lösungen ermöglicht ein umfangreiches Lager kurze Lieferzeiten. 

Eine Fügepresse sorgt für stabile Endverbindungen.

Gut verbunden 

Zuverlässig verbunden für einen perfekten Lauf und damit eine hohe Lebensdauer, sind endverbundene Fördergurte von MiniTec die erste Wahl. In der Regel sind die Gurte auf Rollen verfügbar, werden auf die richtige Länge und Breite konfektioniert und dann mit einer Schweißpresse endlos verbunden. Das Endverbinden von Bändern, Gurten oder Riemen garantiert eine optimale Bandleistung und sorgt für einen sicheren Betrieb der Förderanlage.


Anfrage über die Webseite 

Die am häufigsten nachgefragte Gurte sind direkt auf der Webseite als Artikel verfügbar. Auch bei speziellen Anforderungen kann die Anfrage komfortabel über die Webseite erfolgen. In diesem Fall ist der Artikel 29.5019/0 (Fördergurt allgemein) zu wählen und die besonderen Wünsche und Spezifikationen einfach im Kommentarfeld zu hinterlegen. Dabei sind jeweils die gewünschte Breite sowie die Endloslänge des Gurtes anzugeben. Letztere errechnet sich je nach Baureihe nach einer Formel, die in den technischen Daten beschrieben wird.

Sie brauchen das richtige Zubehör für Ihr Förderbandsystem? 

 

Hier informieren