Die regionale Fachmesse für Industrieautomation, Robotik und Digitalisierung macht Halt in Straubing – und wir sind natürlich mit dabei.
Auf der all about automation präsentieren wir Lösungen und Ideen für eine zukunftsorientierte, effiziente und flexibel skalierbare Produktion. Als Spezialist für modulare Automationslösungen zeigen wir, wie sich Prozesse mit intelligenten Assistenzsystemen, flexiblen Baukastenkomponenten und durchdachten Systemlösungen optimal unterstützen lassen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, unser Team persönlich zu treffen und frische Impulse für Ihre Automatisierungsprojekte mitzunehmen.
Bei MiniTec dreht sich auf der Messe alles um:
Am Hagen 75
94315 Straubing
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 10. Juni 2026 | 9 – 17 Uhr
Donnerstag, 11. Juni 2026 | 9 – 16 Uhr
und Minitec auf der all about automation Straubing 2026 besuchen!
MiniTec-Förderanlagen aus Stahl und Edelstahl sind die ideale Lösung, wenn es auf hohe Tragfähigkeit, besondere Hygiene oder den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ankommt – etwa bei extremen Temperaturen, Säuren oder Chemikalien. Besonders in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie werden solche Anforderungen häufig gefordert.
Dank langjähriger Erfahrung im Bau von Förderanlagen aus Stahl und Edelstahl entstehen gemeinsam mit MiniTec komplette, maßgeschneiderte Fördersysteme. Sie überzeugen durch hochwertige Komponenten, niedrige Wartungsanforderungen und zuverlässige Automatisierung. Von Planung über Montage bis hin zu Inbetriebnahme und Service erhalten Kunden alles aus einer Hand.

Mit MiniTec SmartAssist eröffnen sich für Unternehmen völlig neue Möglichkeiten der interaktiven Mitarbeiterunterstützung. Das Werkerassistenzsystem von MiniTec sorgt sowohl im Bereich der Montage bei Montagearbeitsplätzen, als auch bei Packtischen und Kommissioniertischen in Lager und Versand für ein schnelleres Erlernen von Abläufen und für eine individuelle Unterstützung während der Arbeit.
Es führt den Werker Schritt für Schritt durch den Arbeitsprozess, indem ihm die jeweils erforderlichen Tätigkeiten mit Hilfe von Texten, Grafiken oder Fotos am Bildschirm angezeigt werden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Prozessunterstützung und Interaktion, denn das System ist modular aufgebaut. Eine Besonderheit ist der intuitiv bedienbare Editor MiniTec SmartEdi. Dieser ermöglicht es den Kunden, die jeweiligen Arbeitsanleitungen sehr einfach selbst zu erstellen.
Mehr erfahren