Wenn es um professionelle Bühnentechnik geht, sind maßgeschneiderte Lösungen gefragt. Die Gross-Funk GmbH, bekannt für ihre hochwertigen Funkfernsteuerungen, hat ihr Portfolio gezielt erweitert und entwickelt unter anderem spezialisierte Bühnenwagen für unterschiedlichste Anwendungen. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf das Profilsystem der MiniTec GmbH – mit überzeugenden Ergebnissen in Konstruktion, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Die Anforderungen in der Bühnentechnik sind vielfältig: Ob Theater, Eventbühnen oder industrielle Anwendungen – Bühnenwagen müssen stabil, mobil und gleichzeitig individuell anpassbar sein. Genau hier spielt das Profilbaukastensystem von MiniTec seine Stärken aus. Für Gross-Funk war entscheidend, eine Lösung zu finden, die sowohl hohe Tragfähigkeit als auch maximale Flexibilität bietet.
Das modulare Aluminium-Profilsystem ermöglicht eine schnelle und präzise Konstruktion unterschiedlichster Bühnenwagen. Durch standardisierte Verbindungselemente lassen sich die Systeme ohne aufwendige Bearbeitung montieren und bei Bedarf jederzeit erweitern oder umbauen. Für Gross-Funk bedeutet das: Kürzere Entwicklungszeiten und eine deutlich höhere Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen.
Die Bühnenwagen lassen sich für vielfältige Einsatzzwecke umsetzen und mit unterschiedlichen Antrieben ausstatten.
Ein wesentlicher Vorteil des MiniTec-Systems liegt in der einfachen Planung und Umsetzung. Die Profile sind so konzipiert, dass sie sich intuitiv kombinieren lassen. Für die Konstrukteure von Gross-Funk reduziert sich dadurch der Aufwand erheblich. Änderungen im Design können schnell umgesetzt werden, ohne bestehende Strukturen komplett neu entwickeln zu müssen.
Auch in der Fertigung zeigen sich klare Vorteile: Die Montage erfolgt zeitsparend und ohne Spezialwerkzeuge. Gleichzeitig sorgt die hohe Passgenauigkeit der Komponenten für eine konstant hohe Qualität der Endprodukte. Gerade bei sicherheitsrelevanten Anwendungen – ein zentrales Thema für Gross-Funk – ist diese Zuverlässigkeit ein entscheidender Faktor.
Stabilität trifft auf Leichtbau
Bühnenwagen müssen nicht nur robust, sondern auch möglichst leicht sein, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Die Aluminiumprofile von MiniTec bieten hier eine optimale Kombination aus Stabilität und geringem Gewicht. Das Ergebnis sind langlebige, belastbare Konstruktionen, die sich dennoch flexibel bewegen lassen.
Für den Einsatz in der Bühnentechnik bedeutet das konkret: Schnellere Auf- und Abbauzeiten, geringerer Kraftaufwand und eine insgesamt effizientere Logistik. Gleichzeitig bleibt die notwendige Sicherheit jederzeit gewährleistet.
Bei der Konstruktion am Bildschirm wie auch bei der späteren Montage zeigen sich die Vorteile des Profilbaukastens.
Ein weiterer Pluspunkt ist die Nachhaltigkeit des Systems. Durch die Wiederverwendbarkeit der Profile können bestehende Konstruktionen jederzeit angepasst oder erweitert werden. Für Gross-Funk eröffnet das die Möglichkeit, auf zukünftige Anforderungen flexibel zu reagieren, ohne komplett neue Systeme entwickeln zu müssen.
Fazit
Mit dem Einsatz des MiniTec-Profilsystems hat Gross-Funk eine Lösung gefunden, die den hohen Anforderungen moderner Bühnentechnik gerecht wird. Die Kombination aus Modularität, Stabilität und Effizienz ermöglicht es dem Unternehmen, individuelle Bühnenwagen wirtschaftlich und in hoher Qualität zu realisieren. Für Kunden bedeutet das maßgeschneiderte Lösungen, die sich durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auszeichnen – ein klarer Wettbewerbsvorteil in einem anspruchsvollen Marktumfeld.
Nicht nur nebenbei, sondern ganz gezielt setzt Gross-Funk das Profilsystem auch für den Bau von Arbeitsplätzen oder Regalen. Den Ideen sind mit dem Baukastensystem keine Grenzen gesetzt.
Auch MiniTec selbst setzte auf der Messe Interschutz einen Bühnenwagen von Gross-Funk für eine Marketingaktion ein.
Sie haben Fragen oder möchten mehr zum MiniTec-Profilsystem erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!