Digitale Prozesse halten zunehmend Einzug in Arztpraxen. Mit dem Selbstanmelde-Terminal von tomedo® steht eine Lösung zur Verfügung, die Patientenströme effizient steuert und das Praxispersonal entlastet. Für die physische Umsetzung setzt bmade auf das modulare Profilsystem von MiniTec – mit Erfolg: Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage wird das Terminal inzwischen direkt bei MiniTec gefertigt.
In vielen Arztpraxen gehört die eigenständige Patientenanmeldung mittlerweile zum festen Bestandteil des Empfangsbereichs. Patienten melden sich per Touchscreen oder Gesundheitskarte an und werden automatisch in die Tagesliste übernommen. Das reduziert den Andrang am Empfang und spart wertvolle Zeit im Praxisbetrieb. Gleichzeitig lassen sich Wartezeiten verkürzen und Abläufe strukturieren. Die hohe Akzeptanz zeigt sich auch im Alltag: Ein signifikanter Anteil der Patienten nutzt die Self-Check-in-Funktion regelmäßig, wodurch das Personal entlastet wird und sich stärker auf medizinische Aufgaben konzentrieren kann.
Konstruktion mit System
Für die Hardware des Terminals ist bmade verantwortlich. Das Unternehmen entwickelt und konstruiert die Stele und das Gehäuse so, dass sie den Anforderungen im Praxisalltag standhalten: robust, langlebig und gleichzeitig ansprechend im Design. Die Basis dafür bildet das Profilsystem von MiniTec. Dieses Baukastensystem aus Aluminiumprofilen ermöglicht eine flexible Konstruktion unterschiedlichster Anwendungen – von einfachen Gestellen bis hin zu komplexen Anlagen. Für bmade bedeutet das konkret: Die Konstruktion kann exakt auf die Anforderungen der tomedo-Lösung abgestimmt werden, ohne Kompromisse bei Stabilität oder Funktionalität eingehen zu müssen.
Vom Prototyp zur Serienfertigung bei MiniTec
Mit wachsender Marktnachfrage entwickelte sich die tomedo®-Patientenanmeldung schnell von einer individuellen Lösung zu einem standardisierten Produkt. Um die steigenden Stückzahlen zuverlässig liefern zu können, ist inzwischen eine Fertigung direkt bei MiniTec geplant.
Dieser Schritt bringt neben der Skalierbarkeit einen weiteren Vorteil: Durch standardisierte Prozesse bleibt die Produktqualität konstant hoch. Damit wird das Terminal nicht nur technologisch, sondern auch produktionstechnisch zukunftssicher aufgestellt.

Das Selbstanmelde-Terminal entlastet das Praxispersonal und steuert die Patientenströme.
Der Einsatz des Profilsystems zeigt insbesondere im Kundenalltag seine Stärken. Ein zentraler Vorteil ist die hohe Flexibilität: Dank der ausgeklügelten Verbindungstechnik lassen sich Konstruktionen ohne zusätzliche Bearbeitung anpassen oder erweitern.
Für Arztpraxen bedeutet das eine individuelle Anpassbarkeit: Terminals können an unterschiedliche Raumkonzepte angepasst werden. Außerdem können zusätzliche Komponenten wie Kartenleser oder Desinfektionsspender einfach integrieren werden. Die stabile Aluminiumkonstruktion ist zudem für den dauerhaften Einsatz ausgelegt.
Darüber hinaus ermöglicht das Baukastenprinzip eine schnelle Umsetzung neuer Varianten – etwa kompakter Modelle für kleinere Praxen oder größere Systeme mit erweiterten Funktionen.

Die Flexibilität des Profilbaukastens erlaubt die Anpassung an unterschiedliche räumliche Gegebenheiten.
Neben technischen Vorteilen überzeugt das Profilsystem auch wirtschaftlich. Die modulare Bauweise reduziert Entwicklungs- und Fertigungsaufwand und erleichtert Wartung sowie Erweiterungen. Gleichzeitig profitieren Anwender von einer langfristig sicheren Investition, da sich die Systeme jederzeit an neue Anforderungen anpassen lassen. Gerade im dynamischen Gesundheitswesen, in dem sich gesetzliche Vorgaben und digitale Prozesse stetig verändern, ist diese Anpassungsfähigkeit ein entscheidender Faktor.
Fazit
Die Zusammenarbeit von bmade und MiniTec zeigt, wie sich innovative Softwarelösungen und durchdachte Hardware ideal ergänzen. Die tomedo®-Patientenanmeldung steht exemplarisch für eine erfolgreiche Kombination aus digitaler Effizienz und modularer Konstruktion.
Durch den Einsatz des MiniTec-Profilsystems und die Verlagerung der Fertigung zu MiniTec selbst gelingt es, steigende Nachfrage, hohe Qualität und maximale Flexibilität miteinander zu verbinden. Für Anwender in Arztpraxen bedeutet das vor allem: zuverlässige Technik, optimierte Abläufe und ein spürbarer Gewinn an Effizienz im Alltag.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht hat die Profilbauweise wichtige Vorteile.
Sie haben Fragen oder möchten mehr zum MiniTec-Profilsystem erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!