Alles an Bord für die RennstreckeRace Shuttles mit individuellen Aufbau- und Anhängerlösungen 01. August 2021

Tonnenschwere Spezial- und Sonderfahrzeuge sind das Metier der Homburger Firma A6 Jung Fahrzeugbau. Eine Spezialität des saarpfälzischen Unternehmens sind Race Shuttles. Die riesigen, individuell ausgebauten Sattelzug-Transportanhänger sind mit den Formel-1-Teams auf den Rennstrecken der Welt unterwegs. Für den Ausbau kommen auch Aluminiumprofile von MiniTec zum Einsatz.

Tradition und Innovation verbindet das Homburger Unternehmen A6 Jung Fahrzeugbau in besonderer Weise. Seit der Gründung als Huf- und Wagenschmiede im Jahr 1925 durch Robert Jung ist die Firmenhistorie eng mit Nutzfahrzeugen verbunden. Heute bietet der Mittelständler das komplette Leistungsspektrum rund um Nutzfahrzeuge an, angefangen vom Truck- und Trailer-Service mit Partnerschaften zu Mercedes-Benz, Unimog und Iveco, bis hin zu Lackier- und Oberflächentechnikdienstleistungen sowie Ersatzteilhandel. Eine Spezialität der Homburger, verbunden mit viel Leidenschaft, ist der Sonderfahrzeugbau mit den Spezialbereichen Race Shuttle, Promotion Shuttle und Hospitality Shuttle.

Beginnend mit einer Ideen-Kooperation mit dem Rennfahrer Timo Bernhard entstehen seit einigen Jahren Race Shuttles mit individuellen Aufbau- und Anhängerlösungen, die den besonderen Anforderungen im Motorsport entsprechen. Der Ausbau ist immer ganz individuell und beinhaltet unter anderem Büros, Wohneinheiten, Besprechungsräume, bis hin zu Transportmöglichkeiten für die Rennwagen.


Ausbau mit Profil

Mit an Bord sind die Aluminiumprofile von MiniTec. Das Baukastensystem von MiniTec bietet hierfür auf Basis von Aluminiumprofilen im 30er und 45er Rastermaß, cleveren Verbindern sowie einer Vielzahl von Zubehör zahllose Möglichkeiten. Obwohl sich die Komponenten einfach und schnell montieren lassen, entstehen daraus die verschiedensten Lösungen, die äußerst belastungsfähig, individuell gestaltbar sowie jederzeit wieder veränderbar sind.


Auch in der Werkstatt von A6 Jung Fahrzeugbau finden sich MiniTec- Produkte: Auf Basis des Arbeitsplatzsystems werden zahlreiche spezielle Arbeitstische, teilweise mit beachtlichen Dimensionen, eingesetzt. Auch hier war Flexibilität bei der Planung und Aufbau gefragt.

race truck Innenbereich

Die Race Shuttles werden auf Wunsch mit feinstem Ambiente ausgestattet.

race truck Innenbereich

Viel Platz für verschiedenste Aufgaben auf der Rennstrecke.

race truck

Die riesigen Race Shuttles können individuell ausgebaut werden