Von den Pionieren zur modernen Doppelspitze: Die Gesichter hinter dem Erfolg

Die Geschichte von MiniTec ist untrennbar mit den Menschen verbunden, die den Mut hatten, Bewährtes infrage zu stellen.

Das Fundament: Bernhard Bauer & Ulrich Wigand

Alles begann mit Bernhard Bauer. Als Visionär und Firmengründer legte er den Grundstein für „The Art of Simplicity“. Er verwandelte eine einfache Idee in ein modulares System, das heute weltweit Industriestandard ist. Ihm folgte Ulrich Wigand, der als langjähriger Geschäftsführer den Weg von der regionalen Manufaktur zum global agierenden Technologieunternehmen ebnete. Er festigte die Strukturen und sorgte dafür, dass MiniTec auch in Zeiten schnellen Wachstums seine Identität als verlässlicher Partner behielt.

Die Zukunft im Visier: Das heutige Führungsteam

Heute wird diese Tradition der Exzellenz von einer neuen Generation fortgeführt. Unter der Leitung von Sandra Geyer-Altenkirch, die das Erbe der Gründerfamilie mit moderner Management-Kultur verbindet, steuern zwei Experten die technologische und operative Zukunft:

  • Andreas Böhnlein (Geschäftsführer Technik): Als technischer Vordenker treibt er die Innovationen im Baukasten voran. Ob iCAD Assembler, neue Komponenten im Profilsystem oder komplexe Lineartechnik – unter seiner Führung entstehen die Lösungen, die den Ingenieuren von morgen die Arbeit erleichtern.
  • Tobias Doll (Geschäftsführer Produktion): Er hält die Fäden in der Fertigung und Logistik zusammen. In einer Welt, die immer schnellere Lieferzeiten und höchste Präzision verlangt, sorgt er dafür, dass die Visionen der Technik effizient und in gewohnter MiniTec-Qualität Realität werden.

Ein eingespieltes Team für 40 Jahre Innovation

Dieser fließende Übergang von den Visionen Bernhard Bauers über die strategische Festigung durch Ulrich Wigand bis hin zur operativen und technischen Exzellenz von heute ist das Geheimnis hinter 40 Jahren MiniTec. Es ist die perfekte Symbiose aus familiärer Beständigkeit und hochmodernem Ingenieurswesen.