Mehr Qualität und Prozesssicherheit
MiniTec SmartAssist sorgt für höchste Prozesssicherheit in der Montage. Durch klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen werden Fehler reduziert, Ausschuss minimiert und die Produktqualität nachhaltig gesteigert.
MiniTec SmartAssist reduziert die Fehlerquote und steigert Ihre Produktivität - indem es Mitarbeitende Schritt für Schritt durch standardisierte Prozesse führt. So sichern Sie gleichbleibende Qualität, entlasten Ihre Fachkräfte und machen Ihre Fertigung zukunftssicher.
Mit dem MiniTec SmartAssist Werkerführungssystem setzen Sie auf digitale Montageunterstützung der nächsten Generation. Das System begleitet Ihre Mitarbeiter Schritt für Schritt durch den Montageprozess – mit Texten, Grafiken, Fotos und Videos direkt am Bildschirm. Dank seines modularen Aufbaus lässt sich SmartAssist flexibel an unterschiedliche Arbeitsplätze anpassen und mit Pick-to-Light-Lichtleisten, Touch-Monitoren, Eingriffssensoren, Waagen und weiterer Hardware kombinieren.
MiniTec SmartAssist sorgt für höchste Prozesssicherheit in der Montage. Durch klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen werden Fehler reduziert, Ausschuss minimiert und die Produktqualität nachhaltig gesteigert.
Neue oder wechselnde Mitarbeiter finden sich dank MiniTec SmartAssist schnell zurecht. Der intuitive, interaktive Ansatz des Assistenzsystems macht das Anlernen sprachunabhängig und ermöglicht ein autodidaktisches Einarbeiten – ganz ohne permanente Betreuung durch Vorgesetzte.
MiniTec SmartAssist eröffnet neue Chancen in der Personalplanung: Auch Mitarbeiter mit geringen Qualifikationen, Sprachbarrieren oder kognitiven Einschränkungen können dank interaktiver Unterstützung produktiv in den Montageprozess eingebunden werden.
Mit MiniTec SmartAssist bleibt das Fachwissen erfahrener Mitarbeiter im Unternehmen erhalten. Montagewissen wird dokumentiert, digitalisiert und kann jederzeit reproduziert oder an neue Mitarbeiter weitergegeben werden.
Ob einfache Montage oder komplexe Produktvarianten – MiniTec SmartAssist passt sich an Ihre Anforderungen an. Mit dem integrierten Editor erstellen und pflegen Sie Arbeitsanweisungen selbstständig – schnell, flexibel und unabhängig vom Systemanbieter.

Der Monitor zeigt alle Arbeitsschritte samt Hilfsmitteln an. Die Bestätigung kann per Touch, Tastatur oder Buzzer erfolgen.

Pick-to-Light-Leisten führen den Werker gezielt zum richtigen Fach und bestätigen den Griff automatisch.

Tastaturen und Buzzer dienen zur Bestätigung einzelner Arbeitsschritte oder zur Quittierung im System.

Ein Laserprojektor markiert automatisch relevante Bereiche oder Bauteile. Formen wie Pfeile oder Kreise ermöglichen eine präzise, flexible Projektion – auch auf schrägen Flächen.

Der Handscanner kann zum Starten von Prozessen oder zum Bestätigen von Arbeitsschritten eingesetzt werden.

„Externe Aufgaben“ integriert externe Programme in SmartAssist, wertet deren Ergebnisse aus und steuert automatisch die nächsten Schritte.

Das Plugin-Modul verbindet SmartAssist mit ERP/MES-Systemen und ermöglicht die Integration weiterer Software und Hardware.


Für unsere Beschäftigten eröffnet das System neue Möglichkeiten zur beruflichen Teilhabe. Zusammen mit speziell angepassten Arbeitsplätzen werden unsere Beschäftigten befähigt, selbständig Arbeiten durchzuführen, auch nach kurzer Einarbeitungszeit.
- Stefani Hirschkrämer | Nieder-Ramstädter Diakonie

Dieses System bietet großes Potenzial, insbesondere für die Unterstützung des Arbeitsprozesses von Menschen mit Behinderung. Die einfache Programmierung der Montageanleitung ermöglicht es jedem Betreuer, den Arbeitsplatz vorzubereiten und die intuitive Bedienung funktioniert auch mit Handicap super.
- Mitarbeiter | Westpfalz-Werkstätte Landstuhl

Das Projektziel unserer Gruppe war es, die Teilschritte der Montage für den Bausatz eines „Lego Technik-Autos“ in Form einer Fließmontage in die Geräte- Software zu implementieren. Mit MiniTec SmartAssist konnten wir durch die Zusammenstellung unserer eigenen Montageanleitung den reibungslosen Zusammenbau des Modells ermöglichen.
- Projektverantwortlicher | Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern

MiniTec SmartAssist ist für Industrieunternehmen ein sehr nützliches System. Es ist eine Bereicherung und Erleichterung für Martor, und es sorgt dafür, dass weniger Fehler passieren.
- Kevin Kowalsky | MARTOR Solingen

Besonders gut gefallen hat uns, dass man über den MiniTec SmartEdi die Rezepturen – also die interaktiven Montageanleitungen – selbst erstellen kann.
- Tomm Groß | SIGENIA