• en
Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Richtig gut: Arbeitsplätze von MiniTec


Eine ergonomisch optimierte Arbeitsumgebung ist der Schlüssel zu mehr Leistungsfähigkeit, Effizienz und Präzision. MiniTec bietet eine Vielzahl ergonomischer Optionen für Ihre Arbeitsplätze – von der Höhenverstellung über ESD-Arbeitsplätze und optimierte Beleuchtung bis hin zu Schallschutz, Greifraumoptimierung und individueller Materialbereitstellung.

So entstehen Arbeitsplätze, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen – und gleichzeitig höchste Wirtschaftlichkeit und Qualität gewährleisten.

Lassen Sie sich gerne kostenlos beraten: 06373 812772

Oder füllen Sie nachgehendes Formular aus, wir melden uns!

Profilbaukasten für unbegrenzte Möglichkeiten 


Die Basis aller MiniTec-Arbeitsplätze bildet das bewährte MiniTec-Profilbaukastensystem. Dank der intelligenten Verbindungstechnik, die komplett ohne Bohren auskommt, lassen sich Arbeitsplätze exakt nach Ihren Anforderungen gestalten. Alle Komponenten sind vollständig kompatibel, sodass Anpassungen, Erweiterungen oder Umbauten jederzeit problemlos möglich sind. 

Das bedeutet: Maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit – ganz nach Ihrem Bedarf.

Konfigurierbar, skalierbar, digitalisierbar
ESD-Arbeitsplätze

Sicher, leitfähig und zuverlässig

ESD-Arbeitsplätze schützen empfindliche Bauteile zuverlässig durch leitfähige Materialien, Erdungssysteme und Zubehör. Dank des MiniTec-Profilverbinders ist die Leitfähigkeit der Aluminiumkonstruktion automatisch gewährleistet.

Höhenverstellung

Maximale Flexibilität für Ihre Arbeitsplätze

Höhenverstellung ist flexibel für alle Arbeitsplätze und Anlagen möglich – mit elektrischen, hydraulischen, pneumatischen oder manuellen Hubsäulen je nach Bedarf.

Beleuchtung

Optimal sehen, effizient arbeiten

Die richtige Beleuchtung ist entscheidend für Arbeitsqualität und Wohlbefinden. MiniTec bietet hochwertige LED-Profilleuchten – von der LED Profilleuchte über die LED Mini bis hin zu LED-Systemarbeitsplatzleuchten – individuell einsetzbar und auf Wunsch dimmschaltbar, für perfekt ausgeleuchtete Arbeitsplätze.

Portalaufbauten

Flexibel und individuell

Portalaufbauten erweitern die Nutzungsmöglichkeiten von Arbeitsplätzen und passen sich flexibel an Ihre Produktionsprozesse an. Bei MiniTec lassen sie sich individuell konfigurieren, um Arbeitsabläufe optimal zu unterstützen.

Tischplatten

stabil, individuell, ansprechend

Für manuelle Werkstattarbeit oder verkettete Workstations bietet MiniTec die passenden Tischplatten. Wählen Sie aus hochwertigen Materialien wie Holz, PE-Kunststoff oder Melamin – auch ableitfähig und besonders stabil. Mit Oberflächen in lichtgrau, schwarz oder Konfetti-Design runden die Tischplatten jeden Arbeitsplatz optisch und funktional ab.

Und vieles mehr!

MiniTec verbindet Technik und Intelligenz

MiniTec bietet zahlreiche Möglichkeiten, Ihren Arbeitsplatz optimal zu gestaltenwie zum Beispiel das SmartAssist Werkerführungssystem, das Ihre Arbeitsprozesse digital unterstützt und Schritt für Schritt anleitet, sowie viele weitere Optionen, die Sie flexibel einsetzen können.

Haben Sie Fragen zu den ergonomisch optimierten Arbeitsplätzen von MiniTec?

Vorteile der MiniTec Arbeitsplatz-Systeme

Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen


Jeder MiniTec Arbeitsplatz wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt – für perfekt abgestimmte Prozesse und maximale Effizienz in Montage, Kommissionierung und Versand.

Flexibel und erweiterbar


Dank des modularen Aluminium-Profilsystems lassen sich MiniTec Arbeitsplätze jederzeit an neue Aufgaben, Abläufe oder ergonomische Anforderungen anpassen.

Ergonomie für mehr Produktivität


Ergonomisch durchdacht bis ins Detail: von der Höhenverstellung über Beleuchtung und Schallschutz bis zur optimalen Materialbereitstellung - für komfortables, gesundes effizientes Arbeiten.

ESD-sicher arbeiten


MiniTec Arbeitsplätze können ESD-fähig ausgeführt werden - für den sicheren Schutz sensibler Elektronik vor statischer Aufladung.

Der individuell anpassbare MiniTec Baukasten lässt sich perfekt mit weiteren benötigten Konstruktionen erweitern und bietet damit für unsere Anwendungen die ideale Grundlage.

- Marc Kitzmann  | Humboldt-Universität

Die Verkürzung der Durchlaufzeit und der Zuwachs an Produktivität durch die Fließfertigung sind schon enorm, und MiniTec hat sich als idealer Partner bei der Umsetzung entsprechender Montageanlagen erwiesen.

- Alexander Markovic | Hager Electro GmbH&Co. KG

Wir hatten die Herausforderung, dass wir alles von der kleinsten Schraube bis zum relativ großen Gehäuse im Greiffeld des Mitarbeiters unterbringen mussten – und zwar so, dass es für Körpergrößen von 1,60 m genauso funktioniert wie für Menschen mit 1,80 m. Hier hat uns MiniTec mit seiner Erfahrung enorm unterstützt.

- Tomm Groß | SIEGENIA

Lassen Sie sich gerne kostenlos beraten: 06373 812772

Oder füllen Sie nachgehendes Formular aus, wir melden uns!

Whitepaper "Ergonomie am Arbeitsplatz"   (4 MB)