MiniTec hat es sich zur Aufgabe gemacht, Arbeitsabläufe wesentlich zu optimieren. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen Tische, die sich an Ihre Bedürfnisse und Ansprüche anpassen lassen, sodass ein optimales und ergonomisches Arbeitsumfeld entsteht. Egal, ob Montagearbeitsplatz, Kommissioniertisch, Lager oder Büro: Unsere Tischgestelle stellen die Basis für flexible Arbeitsplätze und sorgen für maximale Gestaltungsfreiheiten. Neben den hier gezeigten Modellen mit fester Arbeitshöhe bieten wir auch höhenverstellbare Tischgestelle und Tischgestelle für Montagetische an. Für eine individuelle Zusammenstellung Ihres Arbeitsplatzes steht Ihnen zudem ein komfortabler Arbeitsplatz-Konfigurator zur Verfügung. Bei der Entwicklung und Konstruktion unserer Arbeitstische und Systeme setzen wir selbstverständlich auf höchste Qualität.
Als Spezialist für die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplatzsystemen stehen wir Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Gestells sowie der Tischplatte zur Verfügung. Dabei gehen wir auf die individuellen Anforderungen Ihres Arbeitsumfeldes ein. Auch, wenn Sie sich für einen Tisch mit variabler Abmessung entscheiden, profitieren Sie von der MiniTec Kombinierbarkeit. Mehr erfahren
Entscheiden Sie sich für einen Tisch mit bereits festgelegten Abmessungen oder stellen Sie sich Ihren Arbeitsplatz bzw. Ihre Werkbank mit Ihren Wunschmaßen zusammen. Der variable Kastentisch besteht aus einem Grundrahmen aus der Profilserie 45 und kann mit gewünschten Abmessungen spezifiziert werden. Die Vorrichtung eignet sich sowohl als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Der Kastentisch 1000 oder der Kastentisch 1200 eignen sich optimal für die Gestaltung kleinerer Arbeitsplätze. Die Arbeitstische in Form von einem Kastentisch 1500 oder Kastentisch 2000 sind für größere Arbeiten ausgelegt.
In vielen Unternehmen müssen Produkte montiert oder weiterverarbeitet werden. Dazu ist ein optimaler Arbeitsplatz notwendig. Ob Werkbänke oder Industrie Arbeitstische – wir haben für jeden Einsatzzweck den passenden Tisch. Mit verschiedenen Vorrichtungen und Zubehör schaffen wir eine stabile Arbeitsstation für Ihre Mitarbeiter. Unsere Montagetische erfüllen selbstverständlich die aktuellen Sicherheitsvorschriften und zeugen von maximaler Qualität. Aufgrund der höhenverstellbaren Gelenkfüße an unseren Tischen kann ein Bodenausgleich stattfinden. Die Standfestigkeit und Stabilität des Systems sorgen für maximale Sicherheit am Arbeitsplatz. Durch die stabile Tragkraft der Grundgestelle finden die Kastentische auch bei schweren Arbeiten Einsatz. Mit den Gestellen aus Aluprofilen halten unsere Tische auch den höchsten Anforderungen stand. Ob hohe Temperaturen, Außenanwendungen oder besondere Hygieneanforderungen, die Tische aus Aluminium trotzen allen Bedingungen. Aluminium besitzt eine hohe Festigkeit und gleichzeitig ein geringes Gewicht, was das Material zu einem besonders tragfähigen Stoff macht und somit perfekt für Arbeitstische in der Industrie geeignet ist.
Die Tische sind zudem beliebig erweiterbar und können um zahlreiche Funktionen ergänzt werden. Durch eine identische Form der Nuten unserer Profile ist eine einfache Verbindung verschiedener Aluprofile möglich. Ergänzt mit unseren Tischplatten bzw. Montageplatten schaffen Sie die optimale Arbeitsfläche für jeden Arbeitsplatz. Mit Schubfach-Unterschränken sorgen Sie zudem für die optimale Organisation. Mit anpassungsfähigen und verstellbaren Montagetischen ist es eine Leichtigkeit, anfallende Arbeiten in der Montage und anderen Bereichen effektiv zu erledigen und Ordnung zu halten. Außerdem sind die Tische elektrisch leitend. Mit unserem ESD-Zubehörgestalten Sie den Arbeitsplatz sicher und schützen Mitarbeiter und Ausstattungen.
Wir setzen bei all unseren Produkten auf Organisation, Mobilität und Flexibilität. Auch unsere Arbeitstische basieren auf dem flexiblen MiniTec-Profilbaukasten. Dank des Baukastensystems können Sie einen MiniTec-Tisch individuell an die Ansprüche jedes Mitarbeiters anpassen. Erweitern und verändern Sie Ihren Arbeitsplatz mit unterschiedlichen Tisch- oder Montageplatten und sorgen Sie mit Unterbauten und Schränken für die optimale Organisation am Arbeitsplatz. Mit nur wenigen Handgriffen entsteht der ideale Arbeitstisch, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Mit seinem minimalen Gewicht lässt sich der Kastentisch auch bequem in jede Ecke der Werkstatt befördern, um sich an wechselnde Bedürfnisse anpassen zu können. Wir definieren mobile Montagetische neu.
Höhenverstellbare Füße ermöglichen sowohl eine Anpassung an Unebenheiten im Boden als auch geringfügige Anpassungen an die Körpergröße unterschiedlicher Mitarbeiter. Mit unseren höhenverstellbaren Tischen bieten wir Ihnen die Möglichkeit zu einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung mit Höhenverstellung. Da die Gestaltung des Arbeitsplatzes sich nachweislich auf das Wohlbefinden und die Leistung der Mitarbeiter auswirkt, sorgen wir gemeinsam mit Ihnen für die optimale Arbeitsatmosphäre. Intelligente Arbeitstische optimieren Ihre Arbeitsabläufe und führen zu mehr Erfolg in Werkstatt und Büro.
MiniTec bietet Arbeitstische, die Sie an jede Situation im Unternehmen anpassen können. Aufgrund unseres Baukastensystems lassen sich anspruchsvolle Lösungen für jeden Einsatzzweck realisieren. Wir haben die höchsten Ansprüche an unser System und führen daher nur Produkte, die den Qualitätsstandards der Branche entsprechen.
Ergänzt wird unsere Produktvielfalt durch umfangreiche Beratung. Wir können auf langjährige Erfahrungen im Bereich der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung zurückblicken und geben unser Wissen gerne an Sie weiter. Sie können sich auf mehr als 60 Vertriebs- und Servicepartner weltweit verlassen, die Ihnen bei der Planung des Arbeitsplatzes zur Seite stehen. Ob höhenverstellbare Tische oder Arbeitstische mit Lifter, Arbeitsplatzbeleuchtung sowie spezielle Montagevorrichtungen– wir finden die optimale Lösung. Gemeinsam mit der MiniTec Smart Solutions GmbH bieten wir außerdem interaktive Assistenzsysteme, welche die manuelle Montage erheblich erleichtern.