Kontaktieren Sie uns
André Hintz
MiniTec Smart Assist - Norddeutschland
Tel.  +49 4101 591 830
Fax  +49 4101 591 831
Mobil  +49 171 567 5 216
andre.hintz@minitec.de
Frank Stattaus
MiniTec Smart Assist - Süddeutschland
Tel.  +49 6373 81 27 623
Fax  +49 6373 81 27 20
Mobil  +49 173 666 9 884
frank.stattaus@minitec.de
Steffen Schoft
MiniTec Smart Assist - Deutschland Mitte
Tel.  +49 6373 8127 8102
Fax  +49 6373 8127 20
Mobil  +49 160 550 48 32
steffen.schoft@minitec.de

MiniTec SmartAssist:
Das Werkerassistenzsystem von MiniTec

Gerade bei variantenreicher Fertigung stehen Unternehmen zunehmend vor der Aufgabe, wie sie ihre Mitarbeiter schnell in die jeweiligen Montagetätigkeiten einlernen und sie während der Arbeit unterstützen. Hier können digitale Werkerassistenzsysteme eine wertvolle Hilfe bieten.

Aufgrund der großen Nachfrage von Kundenseite haben wir eine eigene Lösung hierfür entwickelt: MiniTec SmartAssist. Im Mittelpunkt stand gemäß dem MiniTec-Motto „The Art of Simplicity“ eine möglichst einfache Handhabung und Bedienung. Dabei kam uns unsere langjährige Erfahrung in der Arbeitsplatzgestaltung, aber auch die Expertise der MiniTec Smart Solutions im Bereich Industrie 4.0 zu Gute.

>>> Effizienz auf Probe: Assistenzsystem im eigenen Unternehmen testen!
 

Hier mehr erfahren

Einfaches Arbeiten dank individueller Unterstützung

Das MiniTec SmartAssist Werkerführungssystem führt den Mitarbeiter Schritt für Schritt durch den Montageprozess, indem das System ihm die jeweils erforderlichen Tätigkeiten mit Hilfe von Texten, Grafiken, Fotos oder Videos am Bildschirm anzeigt. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Prozessunterstützung und Interaktion, denn das System ist modular aufgebaut und erlaubt die Ansteuerung verschiedenster Hardware-Komponenten – beispielsweise Pick To Light-Lichtleisten, Touch-Monitore, Eingriffssensoren, Waagen u.v.m.

  • Kurze Einarbeitungszeit
  • Autodidaktisches Arbeiten
  • Arbeiten unter Beachtung individueller Bedürfnisse
    (Symbolik, Schriftgröße, Sprache, Farbe uvm.)

Anleitungen selbst erstellen per Editor

Zentraler Baustein des MiniTec Assistenzsystems ist der intuitiv bedienbarer Editor MiniTec SmartEdi, der es den Kunden erlaubt, die Abläufe für die Montage neuer Produkte auf einfache Art und Weise selbst zu gestalten und zu hinterlegen. Das bedeutet mehr Flexibilität und Unabhängigkeit. Das System erfordert keinerlei Programmierkenntnisse und ist nahezu selbsterklärend.

  • Keine Programmierkenntnisse nötig
  • Intuitive und einfache Erstellung von Arbeitsanweisungen & Rezepturen
  • Leichte Vervielfältigung von Wissen
  • Hohe Zeitersparnis bei Einarbeitung oder Umschulung

Dieses System bietet großes Potenzial, insbesondere für die Unterstützung des Arbeitsprozesses von Menschen mit Behinderung. Die einfache Programmierung der Montageanleitung ermöglicht es jedem Betreuer, den Arbeitsplatz vorzubereiten und die intuitive Bedienung funktioniert auch mit Handicap super.

- Mitarbeiter | Westpfalz-Werkstätte Landstuhl

Das Projektziel unserer Gruppe war es, die Teilschritte der Montage für den Bausatz eines „Lego Technik-Autos“ in Form einer Fließmontage in die Geräte- Software zu implementieren. Mit MiniTec SmartAssist konnten wir durch die Zusammenstellung unserer eigenen Montageanleitung den reibungslosen Zusammenbau des Modells ermöglichen.

- Projektverantwortlicher | Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern

Vielfältige Vorteile mit MiniTec SmartAssist

Das MiniTec Werkerassistenzsystem reduziert die Anlernzeit deutlich und sorgt für eine spürbare Erhöhung der Produktivität. Die Fehlerquote wird geringer, die Qualität besser. In Zeiten von Fachkräftemangel bietet es die Möglichkeit, ungeschultes Personal in die Montage zu integrieren.

Auch Mitarbeiter mit Handicap erhalten so die Möglichkeit, wieder am Arbeitsleben teilzunehmen. Neben Montagearbeitsplätzen lässt sich die Lösung natürlich auch in anderen Bereichen sinnvoll nutzen, etwa am Wareneingang, in der Kommissionierung oder im Versand.

Touchdisplay

  • Das Touchdisplay zeigt dem Werker die im Editor erstellte interaktive Anleitung an. Dabei kommen verschiedene Hilfsmittel (Texte, Pfeile, Bilder etc.) für die einzelnen Arbeitsschritte zum Einsatz.
  • Der Werker kann erledigte Arbeitsschritte über Buttons und Schaltflächen direkt durch Berühren des Displays bestätigen und zum nächsten Schritt fortfahren.

Pick-To-Light

  • Pick-To-Light-Lichtleisten signalisieren dem Werker, in welches Fach er als nächstes greifen muss.
  • Mit einer Eingriffsüberwachung ausgestattet, erkennt das System, ob der Werker in das betreffende Fach gegriffen hat, quittiert dies intern, und der nächste Montageschritt wird angezeigt.
  • Ist in die Eingriffsüberwachung eine Zählfunktion integriert, erkennt das System sogar, wie viele Teile herausgenommen wurden.

Hand-/Fußschalter

  • Der Hand-/Fußschalter dient zur Betätigung von Arbeitsschritten oder für andere Quittierungen an das System. Alternativ kann eine Tastatur verwendet werden.

Laserprojektion

  • Durch die Laserprojektion lassen sich Objekte im Rahmen der Montageschritte gezielt hervorheben – gesteuert durch das Assistenzsystem. So können Markierungen auf die Arbeitsfläche projiziert, Bauteile darauf hervorgehoben oder Gegenstände (z. B. Werkzeuge) und Flächen abseits der Arbeitsfläche angeleuchtet werden.
  • Für die Laserprojektion stehen im Editor eine Vielzahl von Formen zur Wahl, z. B. Rechtecke, Pfeile, Kreise, u. v. m.
  • Über ein Polygon aus vier frei einstellbaren Ecken können sogar Verzerrungen bei schräg angeleuchteten Flächen ausgeglichen werden.

Handscanner

  • Der Handscanner kann auf unterschiedliche Weise in den Arbeitsprozess eingebunden werden, beispielsweise für das Starten von Prozessen oder für das Bestätigen von Arbeitsschritten.

Externe Aufgaben

  • Einbindung externer Teilprozesse in eine MiniTec SmartAssist Rezeptur

Bilderkennung

  • Für die Durchführung von Prüfaufgaben verschiedenster Art unter Einbezug eines Kamerasystems
Module zur individuellen Prozessunterstützung
Touchdisplay
Touchdisplay
Pick2light
Pick-To-Light-Lichtleisten
Handschalter
Hand-/Fußschalter
Laser
Laserprojektion
Handscanner
Handscanner
Externe Aufgaben
ERP-Anbindung

Videos & Downloads 

Aufzeichnung Online-Seminar August 2022
Aufzeichnung Online-Seminar
MiniTec SmartAssist Flyer   (3 MB)
MiniTec SmartAssist Infoblatt   (3 MB)
MiniTec SmartAssist – Werkerführung, neu gedacht
MiniTec SmartAssist Überblick
MiniTec SmartAssist Module
MiniTec SmartAssist Praxisbeispiele
MiniTec SmartAssist - Editor
MiniTec SmartAssist - Player

Weitere Themen