Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Mini Förderband - Kleinförderband

MiniTec hat sein Spektrum im Bereich Fördersysteme um ein hochinteressantes Produkt erweitert: Das neue Miniförderband zeichnet sich durch einen sehr geringen Raumbedarf aus und dient zum Transport von Kleinteilen.

 

Miniatur Förderband - Geringer Platzbedarf, maximale Flexibilität 

Kernkomponente ist ein spezielles 45er Aluminiumprofil (Profil 45 FRS), welches sich nahtlos in jede MiniTec-Konstruktion einbauen lässt. Es fungiert als Basis und Trägerprofil für einen 25 mm breiten Fördergurt. Die Länge des Förderbandes kann zwischen 250 mm und 2000 mm betragen. 

Als Antrieb kommt entweder ein Kopf- oder ein Mittenantrieb zum Einsatz, d.h. er kann entweder am Ende der Förderstrecke oder innerhalb dieser platziert werden. Der Kopfantrieb ist mit einem Servomotor ausgestattet, für den Mittenantrieb kann wahlweise ein Drehstrom- oder ein Servomotor genommen werden.

Welcher Motor der geeignete ist, hängt von der jeweiligen Situation und den Anforderungen ab. Soll die Geschwindigkeit variabel sein, empfehlen sich Servomotoren, denn bei diesen lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos ändern. Beim Drehstrommotor ist die Geschwindigkeit hingegen fix und beträgt je nach Typ entweder 3,4 oder 4,3 oder 6,6 m/min. Allerdings kann auch hier die Geschwindigkeit mittels eines Frequenzumrichters (Zubehör) variabel eingestellt werden.

 

Unsere Miniförderbänder
Miniförderband - Kleinförderband
Mini-Förderband Mittenantrieb mit Servomotor

Artikel-Nr. 29.5400/0

  • 25 mm Gurtbreite 
  • Servoantrieb mit Strinradgetriebe, 60W 
  • Links / Rechtslauf umschaltbar am Treiber, bzw. über externe Steuerung (Reversierbetrieb) 
  • Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar von 0,5 - 25 m/min 
  • Position des Antriebs über L1 (min. 50mm) & L2 (min. 50 mm) bestimmen: A = L1 + L2 + 128 mm 
     

ZUM PRODUKT

Mini-Förderband Mittenantrieb mit Drehstrommotor
Mini-Förderband Mittenantrieb mit Drehstrommotor

Artikel-Nr. 29.5400/1

  • 25 mm Gurtbreite 
  • Antrieb über Drehstrommotor mit 90 W: 3,4 m/min Gurtgeschwindigkeit 4,3 m/min Gurtgeschwindigkeit 6,6 m/min Gurtgeschwindigkeit 
  • Links / Rechtslauf durch entsprechende Anschlussbelegung am Motor 
  • Position des Antriebs über L1 (min. 50mm) & L2 (min. 50 mm) bestimmen: A = L1 + L2 + 128 mm 
     

ZUM PRODUKT

Mini-Förderband Kopfantrieb mit Servomotor
Mini-Förderband Kopfantrieb mit Servomotor

Artikel-Nr. 29.5401/0

  • 25 mm Gurtbreite 
  • Servoantrieb mit Stirnradgetriebe, 60W 
  • Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar von 0,4 - 20 m/min 


ZUM PRODUKT

Einsatzbereiche für unser Miniförderband

Das Einsatzspektrum für das neue Mini-Förderband ist riesig. Überall da, wo es um den Transport von Kleinteilen geht, lässt sich die Lösung schnell und einfach integrieren – aufgrund des simplen Aufbaus natürlich auch vom Kunden selbst. Und weil das 45er FRS-Profil als Basis dient, können Mini-Förderbänder auch für die Zu- oder Abführung von Materialien in Kombination mit dem Kanban-System FRS von MiniTec verwendet werden.

Mini-Förderband   (1 MB)