Konstruieren mit dem iCAD Assembler
unser kostenloses CAD-Tool
Die optimale Ergänzung zu unserem Baukasten bietet unser Konstruktions-Tool iCAD Assembler. Erst durch die Kombination aus Hard- und Software lassen sich komplexe Anforderungen simpel realisieren - nicht nur im rationellen Maschinenbau.
Ihre Vorteile:
- 3D Konstruktionstool für MiniTec Bauteile
- Einfache Bedienung ohne CAD Vorkenntnisse
- Elektronischer Katalog und Konfiguratoren inklusive
- Maßstabsgetreue Konstruktionszeichnung und Materialstückliste.
- Direkte Schnittstelle zu allen gängigen CAD Systemen wie: CATIA, Inventor, Solid Works uva.
- Durchbiegungsrechner integriert
Systemvoraussetzungen:
- IBM oder kompatibler PC mit min. 2GHz, 2GB RAM
- Windows 8 | 10 | 11
Installationshinweise je nach Downloadvariante:
- Exe.file: setup.exe starten, den Installationshinweisen folgen und das Programm anschließend mit ccAssembler.exe starten
- Zip.file: zip.file auf dem PC entpacken und das Programm anschließend mit ccAssembler.exe starten
Mehr erfahren im Flyer