Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Konfiguratoren

Konfigurieren Sie online

nach Ihren persönlichen Anforderungen

 

Ohne eine Software downzuloaden können Sie von unseren Online-Konfiguratoren profitieren. Einfach Konfigurator auswählen und mit ein paar Klicks zum gewünschten Produkt finden. Die Konfiguration ist darüber hinaus auch im iCAD Assembler möglich.

Konfiguration Arbeitsplätze

Gestalten Sie Ihren maßgeschneiderten Arbeitsplatz mit allen Features, die Sie brauchen. Ob Höhenverstellung, Portalaufbau, Beleuchtung, Werkzeughalteplatten, Unterschränke oder andere Anbauteile – die Optionen zur individuellen Ausgestaltung sind vielfältig.

zum Konfigurator

Konfiguration Förderbänder

Wählen Sie zwischen den Baureihen 45 und 90 und nutzen Sie die Flexibilität unserer modularen Bauweise. Wählen Sie aus einer breiten Auswahl Ihre passenden Komponenten und konfigurieren so im Handumdrehen Ihr individuelles Förderband. 

zum Konfigurator

Konfiguration Linearachsen LR

Ob für Handlingseinrichtungen, Messeinrichtungen oder Justier-Vorrichtungen, konfigurieren Sie sich die passende Linearachse aus unserem Linearsystem LR für Ihren Anwendungsbereich. 

zum Konfigurator

Konfiguration Verstelleinheiten

Aus einer Vielzahl von Ausführungsvarianten in unterschiedlichen Querschnitten und mit unterschiedlichen Schlittenführungen können Sie sich Ihre Verstelleinheit konfigurieren - sei es als Normelemente im Maschinenbau, der Verpackungstechnik, in Abfüllanlagen und in der Prüftechnik. 

zum Konfigurator

Konfiguration Gleitführungen

In diversen Größen, mit Klemmungen zur Kombination mit Gleitleisten oder Spindeln ist für jeden Anwendungsbereich eine Lösung geboten: das Verstellen von Lichtschranken, Reflektoren und Seitenführungen, aber auch andere einfache Lineareinheiten und Vorschubeinheiten. 

zum Konfigurator

Konfiguration Wellen

Ob Einzelteil, Klein- oder Großserie - wählen Sie aus Wellen aller gängigen Durchmesser (5 - 100 mm) und Werkstoffe (u.a. Cf53-1.1213, Cf53 HV-1.1213, X46-1.14034, X90-1.14112) und vollenden sie mit der passenden Dreh-, Bohr- und/oder Fräsbearbeitung. 

zum Konfigurator