Top-Produkte des Monats

Gliederkettenförderer:
Optimal für kurvige Streckenverläufe

Der Gliederkettenförderer (GKF) von MiniTec hat bereits in zahlreichen Anwendungen seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Wie alle MiniTec-Systemkonstruktionen basiert auch die Baureihe Gliederkettenförderer auf dem variablen und robusten MiniTec Profilsystem. Daher kann das gesamte Lieferprogramm an MiniTec-Komponenten und Systemlösungen mit der Fördertechnik-Baureihe Kettenförderer kombiniert werden. Aufgrund dieser Eigenschaft können selbst bestehende Produktionslinien reibungslos erweitert und ausgebaut werden.

Der MiniTec Gliederkettenförderer überzeugt in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern: beim Transport von Stückgut in Prüfanlagen, bei der Verbindung von Einzel- und Umverpackungsanlagen, beim Etikettieren, in der Versandlogistik, in Montagelinien oder bei der Verbindung von Arbeitsstationen. Ob in der Automotive-Branche, im Kosmetik-Bereich, der Pharmaindustrie oder in der Lebensmittel- und Elektrobranche: Der Gliederkettenförderer sorgt für einen sicheren Transport der verschiedenen Stückgüter.

 

Unsere Top-Auswahl

Individuelle Gliederkettenförderer

Mehr dazu

Gliederkettenförderer

Zu den Einzelkomponenten

 

Gliederbandförderer dienen zum Aufbau von Fertigungsstraßen sowie von Montage- und Prüfanlagen, die auf mehrere Stationen aufgeteilt sind. Daher werden Gliederkettenförderer bevorzugt in großen und komplexen Anlagen eingeplant. Die Fördertechnik bietet besondere Vorteile, wenn ein Streckenverlauf nicht gerade ist. Auch Steigungen sind leicht zu realisieren. Gliederkettenförderer erlauben den schnellen Transport von gleichen Stückgütern und bieten eine gute Staufähigkeit zum Puffern der Werkstücke.

 

Kontakt aufnehmen

Online-Seminar am 23. September 2021

MiniTec Gliederkettenförderer: Einfach um die Kurve

Anwendungsbeispiele