Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Linearführungen von MiniTec

Alles, was Sie über die Linearführung wissen müssen

Bei MiniTec finden Sie ganzheitliche Linearführungen im Baukastensystem. Dank unseres umfassenden Know-hows und der langjährigen Erfahrung sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner im Bereich linearer Führungen und bieten Ihnen qualitativ hochwertige Produkte für maximale Effizienz.

Zu den Produkten für Linearsysteme

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Linearführungen erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

JETZT KONTAKTIEREN

Was ist die Linearführung?

Die Linearführung oder Geradführung ist eine Methode zur Steuerung von linearen Bewegungen.

Sie wird häufig in der Fertigung und in industriellen Anwendungen eingesetzt, wo eine präzise Bewegung in gerader Bahn erforderlich ist. Bei der Linearführung werden in der Regel Linearlager und Schienen verwendet, um das zu bewegende Objekt entlang einer gewünschten Bahn zu führen. Diese Art von Führungssystem kommt oft in Verbindung mit anderen mechanischen Komponenten wie Gewindespindeln, Zahnriemen und Riemenscheiben zum Einsatz, um ein komplexeres Bewegungssteuerungssystem zu schaffen.

Linearführungen bieten Ihnen im Vergleich zu anderen Arten von Führungssystemen eine besonders hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit.

Linearführungen - Geradführungen
Linearführungen von MiniTec

Warum Linearführung von MiniTec?

Die Komponenten der Linearführungen sind Teil des MiniTec Baukastensystems. Neben einer kurzen Lieferzeit zeichnen sich die Linearführungen durch eine hohe Genauigkeit, Belastbarkeit und eine gleichbleibende Linearbewegung ohne den ärgerlichen Stick-Slip-Effekt aus.

Die besonders hohe Funktionalität ermöglicht hierbei ein umfangreiches Einsatzgebiet. Zusätzlich verwenden wir für alle Linearsysteme hochwertige Produkte.

Vom stranggepressten, eloxierten Aluminium als Schienengrundkörper bis hin zu gehärteten, geschliffenen Präzisionsstahlwellen als Führung bieten wir Ihnen Lineartechnik in höchster Qualität. Verfahrwege in Bereich von Millimetern bis hin zu mehreren Metern Hub lassen sich so einfach realisieren.

Katalog Linearsystem   (40 MB)
Lineartechnik von MiniTec: Einfach präziser bewegen!   (429 MB)