Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Einbaufertige Elemente für Hub- und Schiebetüren

Einbaufertige Hub- und Schiebetür-Elemente für den Maschinenbau

Mit unseren einbaufertigen Elementen für Hub- und Schiebetüren sowie Hebeschiebetüren bringen wir Beweglichkeit in Ihr Profilsystem. Überzeugen Sie sich von unserer breiten Palette an Türelementen, die Flexibilität und Komfort miteinander vereinen. Ideale Einsatzgebiete sind im Maschinenbau und Anlagenbau. Mehr erfahren

Alle Produkte Profilserie 30 Profilserie 45 Sonderprofile

Noch schnellere Planung und Montage

Unsere Elemente für Hubtüren und Schiebetüren im Bereich Maschinenbau sind bereits für Sie vormontiert. Mit Hilfe unserer Verbinder lassen sich die Komponenten unkompliziert an den Alu-Profilen befestigen. Damit entfällt für Sie die Bevorratung von Einzelteilen und die Planungs- und Montagezeit der Hub- und Schiebetüren wird erheblich verkürzt.

Einfache und komfortable Handhabung dank dem Baukastenprinzip

Für die Montage eines Gleit-Rollenelementes an einer Hubtür sind 4 Elemente erforderlich: An je beiden Säulen in oberer Position und je eins an beiden Seiten des Türelements in unterer Position. Zur Längenermittlung der Führungssäule sollten Sie die Hub-Länge und zusätzlich 180 mm einplanen. Eine Schiebetür-Führung ermöglicht die gleichzeitige Führung von 2 Elementen in einer Profilnut. Dabei ist ein nachträglicher Einbau von Türen in die bestehende Konstruktion möglich. Für ein Schiebetür-Element sind 4 Führungen erforderlich.

Unser Sortiment für präzise und leichtlaufende Fahrwege

Unser Sortiment für einbaufertige Komponenten für Hubtüren und Schiebetüren im Maschinenbau umfasst Seilumlenkungen, Seile & Seilklemmung, Kettenumlenkungen, Ketten-Befestigungen, Ausgleichgewichte, Rollenelemente, Laufschienenprofile und Laufrollen für Schiebetüren sowie Rollladen mit Antrieb. All diese Elemente sind aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff gearbeitet. Außerdem sind sie mit unserem bewährten Baukastenprinzip flexibel miteinander kombinierbar und gewährleisten eine komfortable Bedienung Ihrer Hub- und Schiebetüren. Vertrauen Sie auf die einbaufertigen Elemente für Hub- und Schiebetüren für den Maschinenbau von MiniTec und profitieren Sie von maximaler Effizienz bei höchsten Qualitätsansprüchen.

Zurück zu den Produkten