Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Rollenbahnen

Schwerlastrollenbahnen vom Fördertechnik-Spezialisten

Die MiniTec Rollenbahnen sorgen für einen zuverlässigen Transport von Fördergütern. Ganz nach den Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen und der Art der Transportgüter können Sie zwischen Rollenbahnen mit und ohne Antrieb wählen. Ob für Stückgut oder Schwerlasten – mit dem umfangreichen Portfolio an vielfältigem Zubehör gestalten wir Ihren Rollenbahnen gezielt nach Ihren Wünschen. Mehr erfahren

Rollenbahnen – effiziente Fördertechnik auf Tragrollen

Die Rollenbahn besteht aus vielen hintereinander parallel auf den Rollschienen angeordneten Tragrollen, die drehbar und kugelgelagert sind. Dadurch arbeiten sie besonders geräuscharm. Ideale Anwendungsfelder für Rollenförderer sind geschlossene Räume wie Industriehallen. Dank dem modular aufgebauten Baukastenprinzip lassen sich die Bahnbreiten und Bahnlängen ganz nach den Gegebenheiten vor Ort (z. B. Kurven, Gefälle) gestalten. Als Seitenführungen fungieren hochwertige Aluprofile aus dem bewährten MiniTec Baukasten. Vielfältige Befestigungskomponenten komplettieren unser Rollenbahn-Sortiment und tragen zu noch mehr Flexibilität in der Gestaltung Ihrer Rollenfördersysteme bei.

Uneingeschränkte Zuverlässigkeit mit oder ohne Antrieb

Die MiniTec Rollenbahnen sind wahlweise mit oder ohne Antriebstechnik ausgestattet. Rollenbahnen ohne Antrieb eignen sich ideal für den manuellen Transport von Gütern. Die Rollenbahnen mit Antrieb nutzen robuste Antriebsriemen von Rolle zu Rolle über die Königswelle für eine Maximierung der Leistungsfähigkeit. Mithilfe von Bremsrollen kann die Laufgeschwindigkeit bei Gefällesituationen reguliert werden, sodass sich die Rollenbahnen auch als Bestandteil von Fertigungslinien und Bestückungslösungen eignen.

Rollenbahnen sind für den Transport von Kisten, Stückgut und für die Materialbereitstellung in Fertigungslinien die richtige Wahl. So tragen die Rollenbahnsysteme maßgeblich zur Optimierung von Produktionsabläufen bei und vermeiden langwierige innerbetriebliche Transportwege.

Profitieren Sie von uns als Rollenbahnen Hersteller und qualifizierten Partner und statten Sie Ihr Unternehmen mit Rollenbahnen für Fördertechnik in Industrie, Logistik und Werkstatt aus. Mit MiniTec erhalten Sie Rollenbahnen und hochwertige Komponenten sowie hohe Expertise im Bereich Planung, Konzeption und Montage von komplexen Fördersystemen aus einer Hand.

Zurück zu den Produkten