La douille à billes autirotative permet de confectionner un guide longitudinal précis avec 2 composantes: la douille et l'arbre profilé. Arbes cannelés: matériau: Cf53, trempé par haute fréquence, rainures rectificies.
Les douilles et les arbres ont 3 ou 4 rangées de billes formant un cintre gothique par lequel chaque bille portante es en contact sur 4 points.
La construction des pistes des billes garantit la précision de la guidage. Avec la cage plastique et cette conception innovative, il a été possible de réduire sensiblement l'émission sonore et les vibrations du palier.
Charge accru:
Par la géométrie des rangées de billes en cintres d'ogive, les surfaces de contact des billes ont augmenté. De cette manière, la résistance à la charge de toute la construction a été accrue.
Etanchéité:
Toutes les douilles antirotatives sont livrées avec joints sur les deux faces venant s'adapter parfaitement à la rainure profilée des arbres, d'où une étanchéité parfaite et un grand volume de graissage à lÄintérieur des paliers. Les paliers sont graissés par les orifices de lubrification.
Surface de montage exigue:
Le diamètre extérieur des douilles a été contenu à l'intérieur de limites étroites.
Jeu radial:
La précision et la durée de vie du système pour les différentes applications dépendent surtout de l'ajustage correct du jeu radial. Le tableau donne les valeurs de précontrainte pour les différents diamètres de la douille.
Exemples d'application:
T0: Vibration très faible, charge uniquement dans une direction (appareils de mesure, machines d'emballage)
T1: Vibration faible, sens de charge variable (bras de robot, tables xy, machines de montage)
T2: Vibration forte, modifications fréquentes du sens de la charge (machines de soudure, tables de tronconnage)

SSP...
SSPF... 4 rangées de billes
SSPT... 4 rangées de billes
SSPB... 4 rangées de billes
SPR...
La guidages rotatifs SPR exécutent simultanément les mouvements linéaires et rotatifs. En particulier sur les robots, les changeurs d'outils et pour de nombreuses tâches de manipulation, la guidages rotatifs permettent de réduire considérablement le nombre des composantes de guidage, d'où uns simplification appréciable du montage et une réduction des défauts d'alignement pouvant résulter de l'addition des tolérances.
MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1
D-66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de