Produits - Système linéaire

Avec les arbres supportés sur toute la longueur, on obtient des supports de paliers particulièrement rigides mais, dans de nombreux cas, un support sur section limitée suffit.

Supports d'arbres

WU...       entièrement usinés, sans alésages
WUG...    entièrement usinés, avec alésages
WUW...   avec arbre installé et alésages de fixation
Ces éléments de construction sont nécessaires pour soutenir les arbres en association avec les douilles à billes OP et les paliers linéaires de la série...OP.
La longueur standard de nos supports d'arbres est de 600 mm et la longueur des arbres jusqu'à 6000 mm (longueurs supérieures sur demande).

Supports d'arbres, série basse

LWU...    entièrement usinés, sans alésages
LWG...    entièrement usinés, avec alésages
LWW...   avec arbre installé et alésages de fixation
Ces éléments de construction sont nécessaires pour soutenir les arbres en association avec les douilles à billes et les paliers linéaires de la série...OP.
La longueur standard de nos supports d'arbres est de 600 mm et la longueur des arbres jusqu'à 6000 mm (longueur supérieurs sur demande).

Supports d'arbres laterals/1 rangée des trous de fixation

SWG...-1     entièrement usinés, avec alésages de fixation
SWW...-1    avec arbre

La longueur standard de nos supports d'arbres est de 600 mm et la longueur des arbres jusqu'à 6000 mm (longueurs supérieures sur demande).

Supports d'arbres laterals/2 rangée des trous de fixation

SWG...-2     entièrement usinés, avec alésages de fixation
SWW...-2    entièrement usinés, avec arbre

La longueur standard de nos supports d'arbres est de 600 mm et la longueur des arbres jusqu'à 6000 mm (longueurs supérieures sur demande).

Supports d'arbres

NWU...     entièrement usinés, sans alésages
NWG...     entièrement usinés, avec alésages
NWW...    avec arbre installé

La longueur standard de nos supports d'arbres est de 600 mm et la longueur des arbres jusqu'à 6000 mm (longueurs supérieures sur demande).

Login

 
User:
Password:
Login

MiniTec Newsletter

Foires


Automatica 2010
  plus

iCAD Online

Vous pouvez aussi utiliser notre logiciel innovant iCAD en ligne

iCAD Online  

TraceParts

Nos produits en TraceParts

MiniTec

MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1

D-66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de

Sites MiniTec