1. Conception compacte
Nos roulements à billes linéaires réalisent l'intégration sur l'espace le plus réduit de 4 à 6 rangées de billes, d'où une grande précision de roulement sous sollicitation pour toutes les orientations de charge.
2. Charge maximale d'utilisation
Nous garantissons une charge d'utilisation maximale supérieure par l'utilisation exclusive de matériaux de qualité authentifiée et par une technique de fabrication évoluée.
3. Précision maximale
Le jeu optimal ensituation de travail est l'un des points les plus délicats pour l'utilisation des roulements à billes linéaires. Nous paliers sont livrés avec alésages et tolérances exacts.

KB...G avec cage plastique
(livrable comme variante G UU, AJ, G UU AJ, G OP, G UU OP )
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBS...G
KB... avec cage acier
(livrable comme variante G UU, AJ, G UU AJ, G OP, G UU OP )
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBS...
KBB...G avec cage plastique
(livrable comme variante G UU, AJ, G UU AJ, G OP, G UU OP )
Egalement livré modèle KBB...G UU
LME...UU avec cage plastique
(livrable comme variante UU AJ)
Les douilles à billes MiniTec de la série LME ont été concus en fonction de considérations stricts pour le prix de revient.

SB... avec cage plastique et plaque d'acier
(livrable comme variante UU, OP, UU OP)
Indice de charge supérieur pour un poids réduit.

SM... G avec cage plastique
(livrable comme variante G UU, AJ, G UU AJ, G OP, G UU OP )
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: SMS...G

SM... avec cage acier
(livrable comme variante G UU, AJ, G UU AJ, G OP, G UU OP )
Pour des applications de haute précision utilisez des arbres de tolérance g6.

KB...W avec cage acier
(livrable comme variante UU)
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBS...W
KB...GW avec cage plastique
(auch als UU - Variante)
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBS...GW

KBF... Bridé circulaire avec cage acier
KBF...G Bridé circulaire avec cage plastique
(livrable comme variante UU)
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBSF..., KBSF...G
KBK... Bridé carrée avec cage acier
KBF...G Bridé carrée avec cage plastique
(livrable comme variante UU)
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBSK..., KBSK...G

KBF...W Bride circulaire avec cage acier
KBF...GW Bride circulaire avec cage plastique
(livrable comme variante UU)
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBSF...W, KBSF...WG
KBK...W Bridé carrée avec cage acier
KBK...GW Bridé carrée avec cage plastique
(auch als UU - Variante)
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBSK...W, KBSK...GW

KBFC... Bridé circulaire avec cage acier
KBFC...G Bridé circulaire avec cage plastique
(livrable comme variante UU)
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBSFC..., KBSFC...G
KBKC... Bridé carrée avec cage acier
KBKC...GW Bridé carrée avec cage plastique
(livrable comme variante UU)
Egalement livré modèle inoxydable en matériau 1.4125
Désignation: KBSKC..., KBSKC...G

LFK...GUU avec cage plastique et joints sur les deux faces
(livrable comme variante UU)
Paliers de série spéciale à bridé carrée LFK...GUU

LFWK...GUU avec cage plastique et joints sur les deux faces
Paliers tandem de série spéciale à bridé carrée LFWK...GUU

KH... bague extérieure acier, cage plastique
(livrable comme variante UU)
MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1
D-66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de