Produits - Système linéaire

Caractéristiques techniques

Les chariots linéaires tandem de MiniTec sont des solutions complètes. Ils se caractérisent par une précision de positionnement supérueure grâce à la combinaison de paliers linéaires de précision avec joints intégrés et du paliers linéaires exactement adaptés.
La précision et la régularité au niveau du prix de revient sont assurées par une fabrication en série avec contrôle de quallité. Le roulement silencieux est assuré grâce à l'enveloppe extérieure massive des paliers linéaires en acier, de roulements à billes d'acier au chrome de classe II et des cages stabilisées à chaud PA 66. Les chariots linéaires Quattro de MiniTec sont concus pour de nombreuses applications, en particulier dans le domaine de la manipulation.


Domaine de température:
-20°C à +100°C, aux températures plus élevées, utiliser des paliers avec douilles avec cage en acier.

Flexion d'arbre:
Pour la conception des chariots linéaires Quattro fermé, tenir compte de la flexion d'arbre maximal admissible de 0,5°.

Chariots linéaires quattro

QGE...     fermé, avec cage acier
QGE...G   fermé, avec cages plastique

Tous les chariots linéaires sont équipés de douilles à billes joints sur les deux faces. Les unités sont livrées prêtes à être installées. Le montage de guidage complet nécessite aussi:
2 arbres et 2 traverses

Modèles inoxydables sur demande.
Autres types sur demande (avec vis à billes, etc).

Traverses de guidages linéaires quattro

T...A


T...B

Chariots linéaires quattro ouverts

QGE...OP     avec cage acier
QGE...GOP   avec cage plastique

Tous les chariots linéaires sont équipés de douilles à billes avec racleures sur les deux faces. Les unités sont livrées prêtes à être installées. Le montage de guidage complet nécessite aussi: 2 supports d'arbre.

Login

 
User:
Password:
Login

MiniTec Newsletter

Foires


Automatica 2010
  plus

iCAD Online

Vous pouvez aussi utiliser notre logiciel innovant iCAD en ligne

iCAD Online  

TraceParts

Nos produits en TraceParts

MiniTec

MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1

D-66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de

Sites MiniTec