• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Schweiz
Login:
  • Abonnez les News
  • ENTREPRISE
  • PRODUITS
  • SERVICE
  • ACTUEL
  • CONTACT
  • MÉDIAS
  • Produits nouveaux
  • Information de l’entreprise
  • Communiqués de presse
  • Manifestations et foires

Produits nouveaux 04/2013

MiniTec KanTainer

Pour Système Kanban

Nouveau conditionnement KanTainer pour fixation MiniTec!

Votre poste de travail encore mieux agencé!


Nouveau!
Dorénavant, pour chaque commande de 100 fixations, nous livrons ces dernières conditionnées dans notre bac breveté «KanTainer», et cela sans supplément de prix! Cette boîte permet d’optimiser votre espace de stockage ainsi que votre espace de travail. Ce nouveau conditionnement est utilisable pour le rangement d’autres pièces de petites dimensions. Profitez de notre nouveau service !


La rationalisation de votre espace de travail commence dès le conditionnement de vos pièces!
 

FONCTIONS

  • Pour une gestion suivant la méthode Kanban, pas de remplissage nécessaire, pas d’erreurs de réapprovisionnement
  • Optimisation de la place de stockage grâce au clapet pivotant à auge
  • Clapet pivotant à auge qui permet une meilleure préhension des pièces
  • Couvercle transparent, pour éviter de salir les pièces et de mélanger ces dernières.
  • Permet également de garantir la fermeture du clapet pivotant à auge.
  • Contrôle simplifié du contenu du bac grâce au couvercle transparent
  • Séparateur doseur transparent: permets de visualiser le restant de pièce dans le bac.
  • Le doseur facilite la prise de petites pièces
  • Gerbage des bacs grâce à des dispositifs de centrage
  • Possibilité, d’étiqueter des deux côtés du bac
  • Face arrière permettant de fixer le bac
  • Des guidages sur la face inférieure permettent le transport longitudinal et transversal du bac

 

Download

Produits nouveaux 06/2012

Easybloc

Installation de luminaire
  • Bloc de branchement universel
  • Bloc multi prises universel
  • 
Installation de luminaire

Fonctions

La nouvelle connexion rapide easybloc est idéale pour le branchement d’appareillage électrique sur des postes de travail. Cette connexion facilite et simplifie tous les branchements électriques, elle garantie un branchement sans possibilité d’erreur.

Le luminaire est directement branché sur la prise de courant par l’intermédiaire du connecteur easybloc. Le système est totalement évolutif.

 

Avantages:

  • Le branchement des éléments peut être fait par toute personne
  • Ce dispositif permet de gagner du temps lors de son installation
  • L’easybloc est un connecteur très design

 

Caractéristiques techniques:

  • Tension 250V/4k/3 IEC60664
  • Tension maxi 25 A
  • Indice de protection classe IP20
  • Force nécessaire pour le branchement et le débranchement 30 à 70 N
  • Pattes de verrouillage sur chaque connecteur
  • Température d’utilisation -35°C à 70°C

 

Produits nouveaux 01/2012

Poste de travail avec alimentation pièces règlable en hauteur

Poste de travail avec alimentation des pièces
  • Ligne de montage avec alimentation des pièces à assembler
  • Poste de travail avec alimentation des composants réglable à la bonne hauteur de préhension

Fonctions


Hauteur de préhension des pièces optimisé, en fonction des éléments à assembler.
Grâce à la compatibilité de l'ensemble de la gamme MiniTec, vous pouvez créer des postes de travail modulaires ou des îlots de production ou des solutions plus complexes.
Vous pouvez également créer des dispositifs de protection, des carters, des convoyeurs gravitaires ou à entraînement, tout cela pour créer des flux de production optimisé.
Etagère dynamique pour gestion de production suivant méthode Kaban.


Hauteur utile de l'étagère jusqu'à 1500 mm
Alimentation des pièces directement sur le plan de travail
Position de préhension ergonomique règlable électriquement
Dispositif monte et baisse électrique
Possibilité de racks dynamiques avec rail à galets ou étagères classiques
Temps de préparation réduit au minimum
Poste de travail pouvant être équipé d'un dispositif monte et baisse mécanique ou électrique

 

Caractéristiques techniques:

Vitesse de déplacement environ 13 mm/sec
Course 700mm (maxi 1000 mm)
Temps d'utilisation 10%
Tension 240 V
Capacité de charge standard 5000 N
Capacité de charge maxi 9000 N avec construction renforcée (charge maxi par vérin environ 3000 N)

Produits nouveaux 04/2011

Nouveaux profilés de la série 30

Les nouveaux profilés de la série 30 amplifient le système des profilés de Mini Tec. Ils sont  spécialement adaptés pour les constructions légères telles que des hottes, des couvertures, et pour le développement de véhicules.

  • Page
  • <
  • 1
  • >
  • MiniTec S.N.C.
    2, rue Charles Desgranges
    F-57214 Sarreguemines
    Tel. +33 3 8727 6870
    Fax +33 3 8727 6877

    info@minitec.fr
    • Faits et chiffres
    • Vidéo d'entreprise
    • Certificat
    • Histoire
    • Mentions légales
    • Conditions Générales de Vente
    • Protection des données