• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Schweiz
Login:
  • Abonnez les News
  • ENTREPRISE
  • PRODUITS
  • SERVICE
  • ACTUEL
  • CONTACT
  • MÉDIAS
  • Produits nouveaux
  • Information de l’entreprise
  • Communiqués de presse
  • Manifestations et foires

Produits nouveaux 06/2012

Easybloc

Installation de luminaire
  • Bloc de branchement universel
  • Bloc multi prises universel
  • 
Installation de luminaire

Fonctions

La nouvelle connexion rapide easybloc est idéale pour le branchement d’appareillage électrique sur des postes de travail. Cette connexion facilite et simplifie tous les branchements électriques, elle garantie un branchement sans possibilité d’erreur.

Le luminaire est directement branché sur la prise de courant par l’intermédiaire du connecteur easybloc. Le système est totalement évolutif.

 

Avantages:

  • Le branchement des éléments peut être fait par toute personne
  • Ce dispositif permet de gagner du temps lors de son installation
  • L’easybloc est un connecteur très design

 

Caractéristiques techniques:

  • Tension 250V/4k/3 IEC60664
  • Tension maxi 25 A
  • Indice de protection classe IP20
  • Force nécessaire pour le branchement et le débranchement 30 à 70 N
  • Pattes de verrouillage sur chaque connecteur
  • Température d’utilisation -35°C à 70°C

 

Communiqués de presse 03/2012

Augmenter vos performance s´en réduisant vos efforts

Les postes de travail individuels conçus par MiniTec répondent aux exigences ergonomiques et permettent d'accroître la capacité du personnel

La conception de postes de travail dans l'industrie suivait  dans le passé presque exclusivement les règles de flux de production optimisé et de qualité et de coût du travail. Avec la prise de conscience que la conception ergonomique a également un impact significatif sur le bien-être et la performance de l'employé, les attitudes ont changé. Par de longues vies de travail et le désir de conserver des employés expérimentés plus âgés dans l'entreprise, le thème de "la conception poste de travail ergonomique" est de plus en plus important. MiniTec remplit les deux exigences d'un système de travail flexible qui prend en compte non seulement les aspects ergonomiques, mais aussi les spécificités de la gestion de l'installation. Dans des périodes de faible production en série, la flexibilité est nécessaire dans la production.

Sarreguemines, Mars 2012 - L'ergonomie est devenu un facteur essentiel de la gestion moderne des affaires. Elle affecte non seulement la production mais aussi tous les domaines de l'entreprise de l'administration, la réception, la production et l'expédition. En raison de l'évolution démographique avec la nécessité d'une vie active plus longue, la conception optimale des conditions de travail gagne en importance. Pour parler plus d'ergonomie  à côté de la santé préventive et pour éviter tout risque permanent de santé, il y a aussi des enjeux économiques considérables. Les exigences des clients sont de plus en plus individuelles.Avec toujours moins de production en série on assiste à une croissance des défits pour la flexibilité des systèmes. Il faut également répondre aux exigences élevées en matière d'efficacité et de qualité sont respectées.
Pour des meilleurs résultats, les conditions de travail et d'équipement doivent  être adaptées précisément à la tâche. Cet optimum ne peut être atteint que par une conception individuelle, des postes de travail standard sont toujours des compromis possible.


Le fabricant francais MiniTec, un fournisseur d'un système de profilés et spécialisé dans les solutions complètes et la technologie d'assemblage, suit ici un autre chemin: en collaboration avec le personnel du client, l’équipe d'ingénieurs expérimentés MiniTec développe des solutions optimales sur site. Les clients bénéficient de l'expertise de conseil et de cross-expérience dans l'industrie. Les employés du client sont très vite impliqués dans le processus et sont formés. Ensuite, les tâches sont réparties en étapes individuelles et réalisées en ateliers pour les solutions optimales. A l’aide de son propre logiciel de conception iCAD et CADmenu les résultats sont transférés dans la  construction sur la base du système de profilés MiniTec. Ce système de CAO indépendant de logiciels comprend un catalogue électronique avec un outil de calcul automatique et générateur de liste de pièces. Pour les applications courantes sont également inclus des modules programmés pour la construction automatique.

Travailler dans la meilleure position

Les résultats de cette approche sont impressionnants, à la fois aux besoins économiques des entreprises et à la santé et la motivation des employés, comme le montre l’exemple suivant :
pour l'installation d'une unité hydraulique à un client,  grâce à l'optimisation de toutes les poignées et le fait d'éviter les manipulations inutiles,  le temps d'assemblage a été réduit de plus de 4 heures à 30 minutes avec le même personnel. Dans ce cas, la charge de l’employé a été significativement réduite par la conception optimale du poste de travail. Les postes de travail MiniTec, aménagés individuellement, réglables en hauteur sont combinables avec  les systèmes de convoyage et de composants pour la fourniture de matériaux, outils et informations de livraison.
Les clients de MiniTec bénéficient de l'expérience et des nombreuses applications du système des postes de travail dans tous les secteurs industriels. La vaste gamme comprend des postes de travail réglables en hauteur pour une position debout ou assis, personnalisable pour des pièces  ergonomiques et de l'outillage et le positionnement de l’éclairage. Des dispositifs électriques ou hydrauliques pour la fourniture de pièces évitent une charge importante chez les employés.


Un système pour de nombreuses solutions

Les produits de la technologie linéaire, de convoyage et les techniques d'assemblage sont utilisées dans de nombreuses applications. Grâce à la gamme complète de produits MiniTec, des solutions existent pour tous ces domaines et sont facilement compatibles. Toutes les solutions de montage sont modulaires, de sorte qu'elles s'adaptent facilement aux nouvelles exigences et ou les opérations de production peuvent être automatisées plus tard.
Les composants pour la conception du travail sont fondés sur le système modulaire de profilés MiniTec. Un des principaux avantages de ce système est la fixation brevetée qui permet de connecter des éléments sans aucun traitement avec garanties pour toutes les connexions électriques (ESD) . Les lignes pneumatiques intégrées dans les profilés et les guides de câbles facilitent le travail. Avec le nouveau plug-in système, l'installation électrique est faisable par des personnes non formées à cet effet. Une large gamme d'accessoires, strictement adaptée au système de profil, complète l’emploi des systèmes du lieu de travail à une unité économique et ergonomique.
 

Produits nouveaux 01/2012

Poste de travail avec alimentation pièces règlable en hauteur

Poste de travail avec alimentation des pièces
  • Ligne de montage avec alimentation des pièces à assembler
  • Poste de travail avec alimentation des composants réglable à la bonne hauteur de préhension

Fonctions


Hauteur de préhension des pièces optimisé, en fonction des éléments à assembler.
Grâce à la compatibilité de l'ensemble de la gamme MiniTec, vous pouvez créer des postes de travail modulaires ou des îlots de production ou des solutions plus complexes.
Vous pouvez également créer des dispositifs de protection, des carters, des convoyeurs gravitaires ou à entraînement, tout cela pour créer des flux de production optimisé.
Etagère dynamique pour gestion de production suivant méthode Kaban.


Hauteur utile de l'étagère jusqu'à 1500 mm
Alimentation des pièces directement sur le plan de travail
Position de préhension ergonomique règlable électriquement
Dispositif monte et baisse électrique
Possibilité de racks dynamiques avec rail à galets ou étagères classiques
Temps de préparation réduit au minimum
Poste de travail pouvant être équipé d'un dispositif monte et baisse mécanique ou électrique

 

Caractéristiques techniques:

Vitesse de déplacement environ 13 mm/sec
Course 700mm (maxi 1000 mm)
Temps d'utilisation 10%
Tension 240 V
Capacité de charge standard 5000 N
Capacité de charge maxi 9000 N avec construction renforcée (charge maxi par vérin environ 3000 N)

Information de l’entreprise 07/2011

Les électrotechniciens fêtent leur diplôme d’études

MiniTec GmbH & Co. KG organise la fête du diplôme

Afin de recevoir leurs diplômes, 58 diplômés et six diplômées de génie électrique de l'Université des Sciences Appliquées (HTW) ont dû quitter la Sarre. Organisatrice de la cérémonie de fin d’études était notemment la société de Rhénanie-Palatinat MiniTec qui les a invités à Schoenenberg - Kübelberg, en créant une ambiance spéciale avec la musique du groupe "Blechchaoten" et en offrant des snacks et des boissons.
Dr. Benedikt Faupel a félicité les jeunes ingénieurs. "Pour ceux d'entre vous qui avez décidé, d’entrer directement dans la vie professionnelle après vos études, vous avez réussi à entrer dans des entreprises régionales. Beaucoup d'entre vous ont opté pour une poursuite et un approfondissement de leurs connaissances acquises par une maîtrise à la HTW. Quel que soit le chemin que vous avez-choisi après vos études, je suis sûr que vous avez les meilleures perspectives pour la qualification en vue de voir votre carrière couronnée de succès. "

Bernhard Bauer, directeur général de MiniTec, a présenté l'entreprise, qui offre aux étudiants et aux diplômés des possibilités excellentes pour commencer une carrière professionnelle sur le secteur de l’économie.

Après avoir remis les certificats et rendu hommage aux meilleurs de l'année le Directeur du cours, le Prof Dr. Dietmar Brück a cité un passage de Goethe aux diplômés, qui précisément distingue non seulement les universités techniques des autres universités, mais qui pourra certainement servir de devise pour leur avenir: «Il ne suffit pas de savoir, nous devons aussi appliquer, il ne suffit pas de vouloir, mais nous devons aussi agir."

Auteur: Katja Jung, adjoint de la Presse et des Relations Publiques
 

  • Page
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • MiniTec S.N.C.
    2, rue Charles Desgranges
    F-57214 Sarreguemines
    Tel. +33 3 8727 6870
    Fax +33 3 8727 6877

    info@minitec.fr
    • Faits et chiffres
    • Vidéo d'entreprise
    • Certificat
    • Histoire
    • Mentions légales
    • Conditions Générales de Vente
    • Protection des données