- 1986Fondation à Bensheim (Bergstraße)
- 1987Déménagement à Waldmohr / Palatinat
- 1988Brevet pour connecteur de profilés sans machines
- 1989Première Foire Exposition Fameta, Nuremberg
- 1991Nouveaux locaux à Waldmohr / Palatinat
- 1992Nouveau chef de la direction Bernhard Bauer
- 1993Première participation au salon HMI et Motek
- 1994Agrandissement de la production de 1000 m²
- 1995Développement des lignes d'assemblage pour modules photo-voltaïques
- 1996Certification DIN EN ISO 9001
- 1997Fondation de la base de service et de montage à Zirndorf
- 1998Nouveaux locaux MiniTec SNC à Sarreguemines
- 1999Fondation de MiniTec cadrage Victor NY, USA
- 2000Agrandissement des locaux à Waldmohr de 2500 m2
- 2001Fondation MiniTec Royaume-Uni, Basingstoke, GB
- 2002Agrandissement de la fabrication CNC pour la technologie linéaire
- 2003Développement du clignotant automatique pour PV d'essai
- 2004Nouveau bâtiment pour le Centre Linéaire à Waldmohr / Palatinat
- 2006Fondation MiniTec Slovaquie, Rábca
- 2007Fondation MiniTec Slovénie, Grize
- 2007Développement LSA du système de soudage laser pour panneaux solaires en Suisse / CH
- 2008Fondation MiniTec España, Alcala de Henares
- 2009Déménagement dans le nouveau siège de Schoenenberg Kübelberg / Palatinat
- 2010Acquisition de la majorité de MiniTec Suisse, Zurich Otelfingen ZH
- 2010Nouveau PDG Ulrich Wigand
- 2011Leader au niveau mondial des systèmes de soudage au laser pour thermique solaire