Sistema de protecciones Saveguard - Sistema de protección MiniTec SaveGuard

Sistema de protección MiniTec SaveGuard

Instalaciones individuales de protección son una aplicación frecuente del extenso sistema de perfiles MiniTec. Con nuestro software de proyecto MiniTec CADmenue se permiten concebir y calcular las instalaciones separadoras de protección en el mínimo tiempo, que están adaptadas exactamente a los deseos del cliente, ante elevadas exigencias de estándares de seguridad y a un efecto óptico. Todos los componentes para el proyecto de rejillas protectoras individuales, puertas, puertas levadizas, puertas corredizas etc. están contenidos en nuestro catálogo principal Sistema de perfiles MiniTec.

De los mismos componentes fueron desarrollados nuestros módulos estandarizados, que ofrecen soluciones especialmente económicas bajo consideración de las normas 98/37/EG, EN ISO 12100-1 / EN ISO 12100-2 y EN 953. Todos los componentes empleados cumplen los requisitos de DIN EN ISO 10218-1.

Las instalaciones separadoras de protección deben impedir el acceso a fuentes de peligros y a la vez proteger de piezas arrojadas hacia el exterior, piezas de máquina en movimiento o derrame de líquidos. El dispositivo debe estar proyectado de tal manera, que no pueda ser retirado sin herramientas.

El dimensionamiento de la instalación la protección, sin embargo debe estar precedido por parte del fabricante de la instalación, de una evaluación de riesgo de acuerdo a EN ISO 12100.

Registrarse

 
User:
Password:
Registrarse

MiniTec Newsletter

Ferias


Automatica 2010