Los perfiles de aluminio tienen sus límites. Por este motivo, en nuestra casa hemos desarrollado el nuevo perfil 45 x 45 VA. Consiste de acero fino de baja corrosión 1.4301 y se ha fabricado especialmente por su resistencia a los ácidos y productos químicos, pero también para ser utilizado a temperaturas permanentes de hasta 150° C. Además, este material ofrece unos valores de resistencia más altos frente a los materiales de aluminio usados habitualmente. Esta ampliación de la gama de productos abre las puertas a una serie de posibilidades de aplicación absolutamente nuevas.
MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1
D-66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de