Print / Artikel - Sistemas de lineales

Durchgehend unterstützte Wellen ermöglichen besonders steife Lagerung, in vielen Fällen genügt jedoch eine abschnittsweise Unterstützung.

Wellenunterstützung

WU...       fertig bearbeitet, ohne Bohrungen
WUG...    fertig bearbeitet, mit Bohrungen
WUW...   mit montierter Welle und Befestigungsbohrungen

Dieje Bauelemente werden benötigt zur Unterstützung von Wellen in Verbindung mit MiniTec-Linearkugellagern OP oder Gehäuseeinheiten der Bauart...OP
Die Standardlänge unserer Wellenunterstützung beträgt 600mm, die Länge der Welle bis 6000 mm

Wellenunterstützung niedrige Baureihe

LWU...    fertig bearbeitet, ohne Bohrungen
LWG...    fertig bearbeitet, mit Bohrungen
LWW...   mit montierter Welle und Befestigungsbohrungen

Dieje Bauelemente werden benötigt zur Unterstützung von Wellen in Verbindung mit MiniTec-Linearkugellagern OP oder Gehäuseeinheiten der Bauart...OP
Die Standardlänge unserer Wellenunterstützung beträgt 600mm, die Länge der Welle bis 6000 mm

Wellenunterstützung einreihiges Bohrbild

SWG...-1     fertig bearbeitet, mit Befestigungsbohrungen
SWW...-1    fertig bearbeitet, mit montierter Welle

Die Standardlänge unserer Wellenunterstützung beträgt 600mm, die Länge der Welle bis 6000 mm

Wellenunterstützung zweireihiges Bohrbild

SWG...-2     fertig bearbeitet, mit Befestigungsbohrungen
SWW...-2    fertig bearbeitet, mit montierter Welle

Die Standardlänge unserer Wellenunterstützung beträgt 600mm, die Länge der Welle bis 6000 mm

Wellenunterstützung

NWU...     fertig bearbeitet, ohne Bohrungen
NWG...     fertig bearbeitet, mit Bohrungen
NWW...    mit montierter Welle

Die Standardlänge unserer Wellenunterstützung beträgt 600 mm, die Länge der Welle bis 6000 mm

Registrarse

 
User:
Password:
Registrarse

MiniTec Newsletter

Ferias


Automatica 2010