Los ejes de precisión MiniTec están disponibles en todos los diámetros habituales en diferentes materiales desde existencias en longitudes de laminadores.
Suministramos en el tiempo más corto los ejes cortados a medida y mecanizados de acuerdo a sus dejeos.
Nuestro mecanizado de ejes está equipado con máquina CNC de alta precisión y los más novedosos medios de medición. Un equipo de especialistas sumamente capacitados es la garantía de una alta calidad y estricto mantenimiento de los plazos.
Especialmente fabricaciones individuales y pequeñas series con plazos de entrega cortos son nuestra especialidad.

Mecanizado estándar:
Árboles de precisión de acero con nuestro mecanizado estándar pueden ser realizados dentro del plazo más breve.
Son posibles otros mecanizados de acuerdo a sus especificaciones.
Estándar:
Acero para temple y revenido, p.ej. Cf53 (1.1213) - HRC 58-66
Árboles en miniatura Ø 3 y 4:
100 Cr6 (W-Nr. 1.3505) - HRC 58-63
X90 (W-Nr. 1.1112) - HRC 53-60
Árboles huecos:
100 Cr6 (W-Nr. 1.3505) - HRC 58-63
Material especial con resistencia de núcleo incrementada:
42 CrMo4 con tratamiento térmico (W-Nr. 1.4034) - HRC 53-61
Árboles de baja corrosión:
X46Cr13 (W-Nr. 1.4034) - HRC 52-55
X90CrMoV18 (W-Nr. 1.4112) - HRC 53-60
X105CrMo17 (W-Nr. 1.4125) - HRC 53-60
Árboles cromados duros:
Cf53 (W-Nr. 1.1213)
Espesor de la capa de cromo: 0,008 a 0,015
Dureza de la capa: HRC 65-70
Los ejes de precisión MiniTec están protegidos con agentes anticorrosivos. El medio de protección debe ser eliminado antes del montaje.
MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1
D-66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de