1. Kompaktes Design
In unseren Linear-Kugellagern sind auf engstem Raum 4 - 6 Kugelreihen untergebracht. Dadurch ist besonders hohe Laufgenauigkeit unter Beanspruchung aus jeder Lastrichtung gewährleistet.
2. Hohe Tragfähigkeit
Die ausschließliche Verwendung gütegesicherter Materialien in Verbindung mit einer ausgereiften Konstruktion gewährleisten optimale Tragzahlen
3. Höchste Genauigkeit
Das optimale Betriebsspiel ist einer der kritischen Punkte bei der Aplicaciones von Linear-Kugellagern. Unsere Lager werden mit exakt bestimmter Bohrungstoleranz geliefert.

KB...G mit Kunststoffkäfig
(auch als G UU, AJ, G UU AJ, G OP, G UU OP - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBS...G
KB... mit Stahlkäfig
(auch als UU, AJ, UU AJ, OP, UU OP - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBS...
KBB...G mit Kunststoffkäfig
(auch als G UU, G AJ, G UU AJ, G OP, G UU OP - Variante)
Ausführung auch lieferbar als KBB...G UU
LME...UU mit Kunststoffkäfig
(auch als UU AJ - Variante)
Konzipiert unter strengsten Kostengesichtspunkten.

SB... Kunststoffgehäuse mit Stahlplatten
(auch als UU, OP, UU OP - Variante)
Erhöhte Tragzahlen bei geringem Gewicht

SM... G mit Kunststoffkäfig
(auch als G UU, G AJ, G UU AJ, OP, G UU OP - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: SMS...G

SM... mit Stahlkäfig
(auch als UU, AJ, UU AJ, OP, UU OP - Variante)
Dieje Baureihe ist bei hochgenauer Aplicaciones für Wellen der Toleranz g6 ausgelegt

KB...W mit Stahlkäfig
(auch als UU - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBS...W
KB...GW mit Kunststoffkäfig
(auch als UU - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBS...GW

KBF... Rundflansch mit Stahlkäfig
KBF...G Rundflansch mit Kunststoffkäfig
(auch als UU - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBSF..., KBSF...G
KBK... Quadratflansch mit Stahlkäfig
KBF...G Quadratflansch mit Kunststoffkäfig
(auch als UU - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBSK..., KBSK...G

KBF...W Rundflansch mit Stahlkäfig
KBF...GW Rundflansch mit Kunststoffkäfig
(auch als UU - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBSF...W, KBSF...WG
KBK...W Quadratflansch mit Stahlkäfig
KBK...GW Quadratflansch mit Kunststoffkäfig
(auch als UU - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBSK...W, KBSK...GW

KBFC... Rundflansch mit Stahlkäfig
KBFC...G Rundflansch mit Kunststoffkäfig
(auch als UU - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBSFC..., KBSFC...G
KBKC... Quadratflansch mit Stahlkäfig
KBKC...GW Quadratflansch mit Kunststoffkäfig
(auch als UU - Variante)
Ausführung auch in rostfreier Ausführung aus Werkstoff 1.4125
Lager: KBSKC..., KBSKC...G

LFK...GUU mit Kunststoffkäfig und beidseitigen Abstreifern
(auch als UU - Variante)
Sonder-Serie Lager mit Quadratflansch LFK...GUU

LFWK...GUU mit Kunststoffkäfig und beidseitigen Abstreifern
Sonder-Serie Lager mit Quadratflansch LFWK...GUU

KH... mit Aussenmantel aus Stahlblech tiefgezogen,
Käfig aus Kunststoff
(auch als UU - Variante)
MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1
D-66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de