Print / Artikel - Sistemas de lineales

Technische Daten

MiniTec Quattro-Linearschlitten sind rationelle Komplettlösungen. Die Kombination von präzisen Linearlagern mit integrierten Dichtungen und exakt abgestimmten Gehäusen gewährleisten optimale Positioniereigenschaften.
Qualitätsüberwachte Serienfertigung aller Komponenten ist die Basis für gleichbleibende Präzision und Wirtschaftlichkeit. Der massive Außenmantel der Linearlager aus Kugellagerstahl in Verbindung mit Chromstahlkugeln Klasse II und Käfigen aus wärmestabilisiertem PA 66 garantieren ausgezeichnete Laufruhe. MiniTec Quattro-Linearschlitten bieten breite Aplicacionessvielfalt, insbesondere im Handlingsbereich.

Temperaturbereich
-20°C bis +100°C, bei höheren Temperaturen ist der Einsatz von Lagern mit Stahlkäfig erforderlich.

Wellendurchbiegung
Bei der Auslegung geschlossener Quattro-Linearschlitten ist die maximal zulässige Wellendurchbiegung von 0,5° zu berücksichtigen.

Quattro-Linearschlitten

QGE...     geschlossen, mit Stahlkäfig
QGE...G   geschlossen, mit Kunststoffkäfig

Alle Linearschlitten sind mit beidseitig gedichteten Linearlagern bestückt. Die Einheiten werden einbaufertig montiert geliefert. Zum Aufbau einer kompletten Führung sind ausserdem noch erforderlich:
2 Wellen und 2 Traversen

Auf Wunsch weitere Varianten (z. B. mit Spindelantrieb) erhältlich.

Traverse zu Quattro-Linearschlitten

T...A


T...B

Quattro-Linearschlitten offene Ausführung

QGE...OP     mit Stahlkäfig
QGE...GOP   mit Kunststoffkäfig

Alle Linearschlitten sind mit beidseitig gedichteten Linearlagern bestückt. Die Einheiten werden einbaufertig montiert geliefert. Zum Aufbau einer kompletten Führung sind ausserdem noch erforderlich: 2 Wellenunterstützungen

Registrarse

 
User:
Password:
Registrarse

MiniTec Newsletter

Ferias


Automatica 2010