Para mayores cargas de transportadores de rodillos de transporte MiniTec sistema modular están disponibles. Por cada unidad de peso de 0,5 kg a 300 kg, el usuario tiene ahora una selección de soluciones sofisticadas, como la cinta transportadora adecuada o rodillos. Para cargas de hasta 300 kg, hemos diseñado el transportador de rodillos, accionada por cadena 300 RFK. El principio de diseño modular permite una transmisión de cadena unilateral o bilateral. Los perfiles de los portadores especiales se proporcionan con las ranuras mismas estándar MiniTec perfiles, de modo que todos los componentes del sistema también puede utilizarse para transportadores de rodillos. En el perfil de soporte rodillos están montados, al mismo tiempo sirve como una guía y cubierta para las cadenas y ruedas dentadas.
Los transportadores de correa dentada
MiniTec España S.L.U.
C/ Carlos Jiménez Díaz, 7. Pol. Ind. La Garena
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Tel. +34 916 562 652
Fax. +34 916 775 304